Nach Eingabe Ihrer Postleitzahl nennen wir Ihnen sofort Ihren persönlichen igus® Berater.
Für Serie | max. |
---|---|
[mm] | |
TRE.B/TRC.40 | 800 |
TRE.B/TRC.50 | 1000 |
TRE.B/TRC.60 | 1000 |
TRE.B/TRC.70 | 1200 |
TRE.B/TRC.85 | 1200 |
TRE.B/TRC.100 | 1400 |
TRE.B/TRC.125 | 1800 |
Länge [mm]: |
|
Größe: |
|
Länge [mm]: |
|
Größe: |
|
Art. Nr. | Maß A [mm] | Maß B [mm] | Maß C [mm] | Maß D [mm] | Maß E [mm] | Gewicht [kg] | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TR.40.80 | 74 | 40 | 8.4 | 475 | 325 | 3.925 | 635.16 CHF | |
TR.50.80 | 74 | 40 | 8.4 | 475 | 325 | 3.925 | 651.02 CHF | |
TR.60.80 | 74 | 40 | 8.4 | 625 | 325 | 5.166 | 696.52 CHF | |
TR.70.80 | 75 | 80 | 12.6 | 875 | 575 | 13.242 | 904.70 CHF | |
TR.85.80 | 75 | 80 | 12.6 | 875 | 575 | 13.551 | 969.88 CHF | |
TR.100.80 | 75 | 80 | 12.6 | 875 | 575 | 13.512 | 972.09 CHF | |
TR.125.80 | 75 | 80 | 12.6 | 875 | 575 | 14.361 | 1'739.75 CHF | |
TR.912.099 | 75 | 80 | 12.5 | 325 | 625 | 5.166 | 397.90 CHF | |
TR.920.579 | 75 | 80 | 12.5 | 325 | 625 | 5.166 | 577.73 CHF |
Montag bis Donnerstag von 8 - 17 Uhr.Freitags von 8 - 16.30 Uhr.
Rund um die Uhr.