Bitte wählen Sie Ihren Lieferstandort

Die Auswahl der Länder-/Regionsseite kann verschiedene Faktoren wie Preis, Einkaufsmöglichkeiten und Produktverfügbarkeit beeinflussen.
Mein Ansprechpartner
Standort auswählen

Nach Eingabe Ihrer Postleitzahl nennen wir Ihnen sofort Ihren persönlichen igus® Berater.

CH(DE)

drylin® W Profilschienenführungen

Einbaufertiges System oder modularer Baukasten. Die Vielfalt der Einsatzmöglichkeiten von drylin® W Profilschienenführungen ergibt sich aus der großen Zahl unterschiedlicher Bauteile, die sich miteinander kombinieren lassen. Wir bieten über 50 unterschiedliche Profile (Baugrößen / Geometrie / Oberflächen), viele Lineargleitlager und Linearschlitten. drylin® W eignet sich für den Einsatz in allen Branchen, ob Lebensmittelbereich, Werkzeugmaschinenbau, Interior oder DIY. Alle Bauteile inkl. Schienen können in Wunschlänge im Online-Shop bestellt werden. 

Fragen Sie unseren Experten

banner_questions_for_experts Der igus® Experte berät Sie gerne und unverbindlich.
 
Hier Kontakt aufnehmen

drylin® W Musterbox

core box Überzeugen Sie sich selbst von unseren drylin® W Profilführungen mit unserer Musterbox.
Broschüre downloaden
Musterbox anfordern

Konfigurator

icon button Noch nicht das richtige Produkt dabei gewesen? Konfigurieren Sie sich Ihre eigene Lineareinheit.
 
Zum Konfigurator

Die Komponenten der drylin® W Profilführung

Profilschienen

drylin® W Profilschiene
  • Über 50 unterschiedliche Schienenprofile
  • Einzelschiene, Doppelschiene, Hochprofile 
  • Schienenlängen bis 4.000 mm
 
Profilschienen hier kaufen

Profilschlitten

drylin® W Profilschlitten
  • Einbaufertige Schlitten für Doppelschienen
  • Länge, Breite und Funktion wählbar
  • Abmessungsgleiche Varianten zu Kugelumlauf
 
Profilschlitten hier kaufen

Lineargehäuse

drylin® W Lineargehäuse
  • Gehäuse aus Kunststoff, Zinkdruckguss und Aluminium, Edelstahl 
  • Gleitfolien aus 7 igus® Hochleistungspolymere 
  • Viele Funktion wie Vorspannung, Spieleinstellung, Handklemmung usw. 
Gehäuselager hier kaufen

Anwendungsbeispiele

banner aigro

AIGRIO UP

Der Unkrautbekämpfungsroboter von AIGRO UP mit drylin® W Profilschienen und Lineargehäuse von igus®.
Zum Beitrag
Velolift

MAX Velolift

Der MAX Velolift von Rad9 für die Montage von Fahrrädern mit den drylin® W Doppelschiene und Lineargehäuse von igus®.
Zum Beitrag
Fiedler

Kommunalfahrzeuge

Das Kommunalfahrzeug von Fiedler mit dem drylin® W Doppelschiene WS und drylin® W Gehäuselager von igus®.
Zum Beitrag
banner

SLIDE

Der SLIDE von InGymNeering besteht aus der Profilführung drylin® W und dem drylin® W Gehäuselager von igus®.
Zum Beitrag

Vielfalt durch das modulare Baukastenprinzip

Die Vorteile im Überblick:

  • 14 Schienenprofile, 50 Schlittenvarianten
  • 100 % wartungs- und schmierfrei
  • Korrosionsbeständig und hygienisch
  • Verschleißfest
  • Beständig gegen Schmutz, Staub und Feuchtigkeit
  • Sehr leiser Lauf
  • Bis zu 40 % günstiger als Kugelumlaufführungen
Zum drylin® W Shop

Warum drylin® W Profilführungen?

Robust

Weniger Montagezeit

Schnellere Montage durch Doppelschienen statt zwei parallell montierten Einzelschienen
Icon Eigenschaft

Große Materialvielfalt

Für viele Anwendungen (z.B. Automation, Lebensmittelindustrie, Medizintechnik, Pharmaindustrie)
Icon Eigenschaft

Mehr Ergonomie

Mit gebogenen Schienen mehr Gestaltungsfreiheit z.B. von Arbeitsplätzen
Icon Eigenschaft

Leichtlaufend

Schlitten mit Hybrid-Rollenlager für einen leichten Lauf
Icon Eigenschaft

Gewichtsoptimiert

Mit extrem leichten Carbon-Schienenmaterial
Icon Eigenschaft

Mehr Variabilität

In der Konstruktion durch flexible Abstände mit parallelen Einzelschienen

drylin® W Hybrid-Rollenlager

Wenn es besonders leichtlaufend sein soll

Bei einem Hybrid-Linearlager wirkt eine Kombination aus Gleit- und Rollenlager zusammen: Integrierte Rollen erzielen geringe Antriebskräfte, während die Gleitwirkung der Gelitlager von Querkräften schützt. Diese Kombination ermöglicht die Absorption von Missbrauchkräften:

1. Reduzierung der Reibwerte
2. Reduzierung der erforderlichen Antriebskraft
3. Funktion des Systems ohne Einschränkung der 2:1-Regel
Mehr Informationen
Hybrid_Rollenlager_mit_Schrift
Profilführungen

drylin® W Profilführungen

Robust, schwingungsdämpfend für hohe Lasten und lange Lebensdauer

Das Konzept der Lineargleitlager unterscheidet sich von den Linearlagern mit Kugelumlauf in der Art der Bewegung. Gleitlager rollen nicht, sie gleiten. Die Lagerungs-Elemente werden nicht durch rollende Stahlkugeln voneinander getrennt, sondern gleiten ohne Wälzkörper direkt auf der Schiene oder Welle. 

nachhaltigkeit

Nachhaltigkeit

drylin® Lineartechnik setz keinen einzigen Tropfen Schmieröl ein. Zusätzlich erzeugen unsere tribologisch optimierten Werkstoffe weniger Mikro-Abrieb im Vergleich zu handelsüblichen Kunststoffen. Eine längere Lebensdauer trägt ebenfalls zu einer positiven Umweltbilanz bei.
Mehr Informationen

Allgemeines über drylin® W


Beratung

Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

Lieferung und Beratung

Persönlich:

Montag bis Donnerstag von 8 - 17 Uhr.
Freitags von 8 - 16.30 Uhr.

Online:

Rund um die Uhr.


The terms "igus", "Apiro", "chainflex", "CFRIP", "conprotect", "CTD", "drylin", "dry-tech", "dryspin", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-skin", "e-spool", "flizz", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "igutex", "kineKIT", "manus", "motion plastics", "pikchain", "plastics for longer life", "readychain", "readycable", "ReBeL", "speedigus", "triflex", "robolink", "xirodur", and "xiros" are legally protected trademarks of the igus® GmbH/ Cologne in the Federal Republic of Germany and where applicable in some foreign countries.

igus® GmbH points out that it does not sell any products of the companies Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM,Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber and all other drive manufacturers mention on this website. The products offered by igus® are those of igus® GmbH