Bitte wählen Sie Ihren Lieferstandort

Die Auswahl der Länder-/Regionsseite kann verschiedene Faktoren wie Preis, Einkaufsmöglichkeiten und Produktverfügbarkeit beeinflussen.
Mein Ansprechpartner
Standort auswählen

Nach Eingabe Ihrer Postleitzahl nennen wir Ihnen sofort Ihren persönlichen igus® Berater.

CH(DE)

drylin® W Mess-System

Mit zusätzlich frei positionierbarem Ablesedisplay

drylin W Mess-System
drylin W Mess-System 1. Energiekette 047.10.028.0.xxx nicht enthalten
2. Optionen zur Montage des externen Displays

Das Ablesen der Messdaten an gewünschter Position ermöglicht die ideale ergonomische Ausrichtung in der Arbeitsumgebung und reduziert hierdurch die Gefahr von Ablesefehler. Das Komplettsystem (Sensor/ Ablesedisplay/Magnetband/Linearführung) wird einbaufertig geliefert. Die Linearführung drylin® W ist schmierfrei und schmutzunempfindlich.

Externes Display

Frei positionierbar

Passend für Alu-Konstruktionsprofile

Adaptierung horizontal oder vertikal

Schmierfrei


Typische Anwendungsbereiche: Verpackungsindustrie, Profilbearbeitung, Rohrablängung

Abmessungen Messsystem [mm]

Bestellnummer A C A2 C2 K2 H2 Am Bm Tm  
  Breite Länge       ±0,17        
WKMEDR(L)*-10-80-10-… 107 100 94 87 M6 24 82 51 25  Anfragen
* Montage rechts (R) oder links (L) vom Führungsschlitten

Abmessungen Display inkl. Halter [mm]

  Ah Bh Ch Sh Kh Th    
in 48 Stunden versandfertig WMY-0301 61 125 40 14 5.4 22 10.38 CHF In den Warenkorb
in 48 Stunden versandfertig WMY-0302 94.5 92 70 14 5.4 22 10.38 CHF In den Warenkorb
Mehr zum gewünschten Artikel:
3D-CAD 3D-CAD
Musterbestellung Musterbestellung
PDF PDF
Preisanfrage Preisanfrage
myCatalog myCatalog

Technische Daten

Technische Daten
Messprinzip inkremental, mit Absolutwert Funktion durch Batteriepuffer
Display Lowest Power LCD mit eingebautem Sensor, netzunabhängig
Anzeigegenauigkeit max. 0,1 mm
Wiederholgenauigkeit ± 1 Digit
Anzeige/Anzeigebereich -99 999 …+99 999
Funktion Kettenmaß- und Resetfunktion
Direkteingabe Offsetwert
Versorgung Batterie eingebaut, bis zu 10 Jahren Laufzeit
Magnetsensor fest angeschlossen
Bauform Einbaugehäuse
Gehäuse Zinkdruckguss
Schutzart IP20 Gesamtgerät
IP60 Displayseite
Arbeitstemperatur 0…+60°C
Luftfeuchte 95%rF Betauung nicht zulässig
Verfahrgeschwindigkeit max. 3,5 m/s

in 48 Stunden versandfertig

Beratung

Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

Lieferung und Beratung

Persönlich:

Montag bis Donnerstag von 8 - 17 Uhr.
Freitags von 8 - 16.30 Uhr.

Online:

Rund um die Uhr.


The terms "igus", "Apiro", "chainflex", "CFRIP", "conprotect", "CTD", "drylin", "dry-tech", "dryspin", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-skin", "e-spool", "flizz", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "igutex", "kineKIT", "manus", "motion plastics", "pikchain", "plastics for longer life", "readychain", "readycable", "ReBeL", "speedigus", "triflex", "robolink", "xirodur", and "xiros" are legally protected trademarks of the igus® GmbH/ Cologne in the Federal Republic of Germany and where applicable in some foreign countries.

igus® GmbH points out that it does not sell any products of the companies Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM,Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber and all other drive manufacturers mention on this website. The products offered by igus® are those of igus® GmbH