Bitte wählen Sie Ihren Lieferstandort

Die Auswahl der Länder-/Regionsseite kann verschiedene Faktoren wie Preis, Einkaufsmöglichkeiten und Produktverfügbarkeit beeinflussen.
Mein Ansprechpartner
Standort auswählen

Nach Eingabe Ihrer Postleitzahl nennen wir Ihnen sofort Ihren persönlichen igus® Berater.

CH(DE)

Two in One: Linearachse mit Doppelspindel


Tandem-Spindelachse
​​​​​​Die SLWT Doppel-Lineareinheiten bietet ein hohes Maß an Flexibilität. Flach und kompakt kombiniert der SLWT zwei Lineartische in einem Aufbau. Jeder Schlitten ist in der Einheit getrennt steuerbar.
  • Verschiedene Spindelsteigungen kombinierbar
  • Schlitten manuell einzeln verstellbar
  • Hohes Maß an Flexibilität
  • Spieleinstellung optional
Produkt anfragen

Vorteile der Two in One Spindelachse

Technik verbessern Technik verbessern
  • Spindelachse mit Doppelzahnriemen auf Basis des Linearführungssystems drylin® W
  • Getrennte Ansteuerung von zwei Linearschlitten oder synchroner Betrieb
  • Vorbereitet für den Anschluss von zwei NEMA-Schrittmotoren / DC-Motoren
Kosten sparen Kosten sparen
  • Verwendung einer linearen Achse anstelle von zwei
  • Breite Bauweise bietet volle Stabilität
  • Reduzierter Konstruktionsaufwand durch die Lieferung von Linearachse/Motor/Motorsteuerung aus einer Hand
Beweise Beweise
  • Lebensdauer von drylin® W kann online berechnet werden
  • Motorsteuerung kann online simuliert werden
Nachhaltigkeit Nachhaltigkeit
  • Positionierung von zwei Linearschlitten mit nur einer Achse
  • Schmiermittelfrei, sauber und wartungsfrei

Manuelle oder automatisierte Formatverstellung

Wann nutze ich was?


Lieferprogramm:

Technische Daten

Bestellnummer max. Hublänge Wellengewicht max. stat. Tragfähigkeit Traversenmaterial    
  [mm] [kg] zusätzl. (pro 100 mm) axial [N] radial [N]      
Lieferzeit auf Anfrage SLWT-16120 Auf Anfrage In den Warenkorb
Lieferzeit auf Anfrage SLWT-BB-16120 Auf Anfrage In den Warenkorb
in 3-4 Werktagen versandfertig SLWT-1080 750 1.6 0.25 700 2800 Aluminium Auf Anfrage In den Warenkorb
Lieferzeit auf Anfrage SLWT-10120 750 2.3 0.23 700 2800 Aluminium Auf Anfrage In den Warenkorb
Lieferzeit auf Anfrage SLWT-BB-10120 750 2.3 0.36 700 2800 Aluminium Auf Anfrage In den Warenkorb
Mehr zum gewünschten Artikel:
3D-CAD 3D-CAD
Musterbestellung Musterbestellung
PDF PDF
Preisanfrage Preisanfrage
myCatalog myCatalog

Abmessungen [mm]

Bestellnummer A Al H E1 E2 E3 l hw f lt tk ts
  -0,3 -0,3   ±0,15 ±0,15 ±0,15       ±0,1    
Lieferzeit auf Anfrage SLWT-16120
Lieferzeit auf Anfrage SLWT-BB-16120
in 3-4 Werktagen versandfertig SLWT-1080 108 100 29 94 94 87 244 24 1.5 22 11 6.8
Lieferzeit auf Anfrage SLWT-10120 154 100 30 140 140 87 360 24 15 30 11 6.8
Lieferzeit auf Anfrage SLWT-BB-10120 154 100 29 140 140 87 360 24 1.5 30 11 6.8
Mehr zum gewünschten Artikel:
3D-CAD 3D-CAD
Musterbestellung Musterbestellung
PDF PDF
Preisanfrage Preisanfrage
myCatalog myCatalog
Bestellnummer tg kt sk s sg kq d T l2 d2 d2 ha
                    Standard alternativ  
Lieferzeit auf Anfrage SLWT-16120
Lieferzeit auf Anfrage SLWT-BB-16120
in 3-4 Werktagen versandfertig SLWT-1080 M8 6.4 9.5 6.6 M6 4.4 10 TR10x2 17 TR10x2 6h9 14.5
Lieferzeit auf Anfrage SLWT-10120 M8 64 95 66 M6 44 10 TR10x2 17 TR10x2 6h9 14.5
Lieferzeit auf Anfrage SLWT-BB-10120 M8 6.4 9.5 6.6 M6 4.4 10 TR10x2 17 TR10x2 14.5
Mehr zum gewünschten Artikel:
3D-CAD 3D-CAD
Musterbestellung Musterbestellung
PDF PDF
Preisanfrage Preisanfrage
myCatalog myCatalog
SLWT - technische Zeichnung Zum Vergrößern auf Pfeile klicken
SLWT Linearmodul mit Doppelschlitten

Weitere Informationen

Elektrische Antriebssysteme

Elektromotoren

Geeignete Elektromotoren

Im Online Shop finden Sie passende Schritt-, DC-, und EC-Motoren um Linearachssysteme mit passenden Motorlösungen auszustatten. Zusammen mit den Linearachsen können komplette Positioniersysteme konfiguriert und werden, die einbau- und anschlussfertig geliefert werden. Zur Ansteuerung der Motoren bietet igus zudem leistungsstarke Motorsteuerungen an.
 
Zum Elektromotor Shop

Auswechseln der Gehäuselager

Gehäuselager für Linearachsen von igus wechseln

Schneller Wechsel in nur 30 Sekunden

Mit dem innovativen Gehäuselager WJ200UMA-01-AL aus der drylin® W-Produktreihe ist es möglich, die Gleitlagerbuchse noch einfacher und ohne aufwändige Demontagearbeiten zu wechseln.
Das mitgelieferte Werkzeug ermöglicht den sekundenschnellen Austausch der Gleitlagerbuchse. Das spart wertvolle Zeit und Kosten!
 
Zum Gehäuselager WJ200UMA-01-AL

in 3-4 Werktagen versandfertig
Lieferzeit auf Anfrage

Beratung

Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

Lieferung und Beratung

Persönlich:

Montag bis Donnerstag von 8 - 17 Uhr.
Freitags von 8 - 16.30 Uhr.

Online:

Rund um die Uhr.


The terms "igus", "Apiro", "chainflex", "CFRIP", "conprotect", "CTD", "drylin", "dry-tech", "dryspin", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-skin", "e-spool", "flizz", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "igutex", "kineKIT", "manus", "motion plastics", "pikchain", "plastics for longer life", "readychain", "readycable", "ReBeL", "speedigus", "triflex", "robolink", "xirodur", and "xiros" are legally protected trademarks of the igus® GmbH/ Cologne in the Federal Republic of Germany and where applicable in some foreign countries.

igus® GmbH points out that it does not sell any products of the companies Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM,Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber and all other drive manufacturers mention on this website. The products offered by igus® are those of igus® GmbH