drylin® W - Linearführung für fast unbegrenzten Gestaltungsspielraum

DryLin® W - Profilführungen

drylin® W-Profilführungen stellen ein kostengünstiges vorkonfektioniertes System dar. Das Design erlaubt höchste Flexibilität bei der Konstruktion und eine einfache Montage durch den Einsatz von Einzel- oder Doppelschienen. Hartanodisiertes Aluminium wird als Schienenmaterial verwendet und sorgt für beste Reib- und Verschleißergebnisse bei Profilführungen. Der Verzicht auf Schmierung macht das Profilführungenssystem extrem schmutzunempfindlich und durch die Sauberkeit eignet es sich ebenfalls für Anwendungen in reinen und hygienischen Umgebungen.

drylin® W - Vorteile  

drylin® W - Vorteile

Schmutzbeständig

Gewichtsersparnis

Schmierfrei

High Speed

Leise und leicht

Profilführungen  

drylin® W - Technischen Eigenschaften

Die technischen Eigenschaften des drylin® W Profilführungssystems.

Profilführungen  

drylin® W - Konfigurator

System- & Lebensdauerberechnung in 4 einfachen Schritten zum richtigen Profilführungssystem.

Lieferprogramm:

Drylin® W-Schienenführungen
 

Einzelschiene und Gehäuselager - rund

Größen: 10 mm, 16 mm, 20 mm und 25 mm

 

Einzelschiene und Gehäuselager - eckig

Größen: 6 mm, 10 mm, 16 mm und 20 mm

 

Doppelschiene, rund

Größen: 10 mm (Schienenbreite 40 mm, 74 mm und 120 mm), 16 mm (Schienenbreite 58 mm), 20 mm (Schienenbreite 82 mm) und 25 mm (Schienenbreite 120 mm)

drylin® W-Doppelschiene, eckig  

Doppelschiene, eckig

Größen: 06 mm (Schienenbreite 30 mm), 10 mm (Schienenbreite 40 mm und 74 mm) und 16 mm (Schienenbreite 58 mm)

wsx  

Hochprofilschiene WSX

Verfügbar in 4 Baugrößen

wsx  

Die erste drylin® Linearführung aus Karbon

Gefertigt aus hochfestem und widerstandsfähigem Karbon

Edelstahlführung  

Edelstahlführung V4A, einzeln

Größe: 10 mm, 16 mm, 20 mm, 25 mm

 

Edelstahlführung V4A - doppelt

Kurventechnik  

Kurventechnik

Für die Produktreihen drylin® W und T liefert igus® Schienenprofile in individuell gebogener Bauformen.

 

Doppelschiene, gewichtsreduziert

Größen: 6 mm (Schienenbreite 30 mm), 10 mm (Schienenbreite 40 mm und 80 mm)

Lieferprogramm:

Drylin® W-Schlitten
 

Führungsschlitten, montiert

Größen: 10 mm, 16 mm, 20 mm und 25 mm

slider  

Sliderschienen/-schlitten

drylin® W Schienenprofile mit 3/8" Gewindebohrung, Komplettschlitten mit Ø 10 mm Durchgangsbohrung, mit/ohne Handklemmung

wwc  

Mono-Slide Führungsschlitten

Größe: 10 mm

drylin® W Hybridschlitten mit Rollen  

Hybridschlitten mit Rollen

Größe: 10, 16 mm

Komplettschlitten Hybrid  

Leichtlauf mit 8 Rollen

Das Prinzip gleiten und rollen überzeugt in vielen Anwendungen bei denen es auf eine leichte und leise Verstellung ankommt.

Cameraslider  

Leicht rollen & klemmen – ruckelfrei filmen

drylin® W Handklemmung Größe 06

Lieferprogramm:

Drylin® W-Optionen
drylin® W-Linearführung mit einstellbarem Lagerspiel  

Einzelschiene und Gehäuselager - rund, einstellbar

Größen: 10 mm, 16 mm und 20 mm

drylin® W Hybridlager | Rollenlager  

Hybridlager WJRM

drylin® Rollenlager - Rollen und gleiten für leichtes Verschieben.

drylin® W Hybridlager doppelt  

Hybridlager doppelt WJRM

drylin® doppeltes Rollenlager - Rollen und gleiten für leichtes Verschieben.

Hybrid 06  

Handklemmung für Hybridlager

drylin® W Handklemmung Größe 06

Handklemmung  

Handklemmung

Entwickelt für einfache Positionieraufgaben.

HK Alu  

Leicht fixiert

Neben den Einzel-Lagergehäusen aus eloxiertem Aluminium beinhaltet das drylin® W-Lieferprogramm auch eine passende Handklemmungsoption.

HK Kraft  

Handklemmung für höhere Kräfte

Entwickelt für Positionieraufgaben mit höheren Kräften.

HK 06  

Kleine Handklemmung

Die Handklemmfunktion für die Baugröße 06 rundet das Lieferprogramm des drylin® W Linearbaukasten ab.

WSX Abdeckkappen  

Abdeckkappen für drylin®-Hochprofilschienen WSX

Gegen Staub und Schmutz.

DryLin® W Zubehör und Antriebslösungen
 

Digitales Mess-System

Mit direkter, digitaler Angabe der Position.

SLWM – mit digitalem Mess-System  

drylin® WKMEDR

drylin® W Mess-System mit frei positionierbarem Ablesedisplay.

drylin® WKMEX Mess-System mit externem Ausgang  

drylin® WKMEX

digitale Mess- System mit externem Ausgang

drylin® W Mess-System mit frei positionierbarem Ablesedisplay.  

drylin® WKMEDR

drylin® W Mess-System mit frei positionierbarem Ablesedisplay.

drylin® W Systeme Antriebstechnik
SLW  

SLW - Der Kompakte

flach und kompakt

hohe Verwindungssteifigkeit

komplett unterstützt

hartanodisierte Schiene

SLW PL  

SLWE - PL - preload

flach und kompakt

hohe Verwindungssteifigkeit

komplett unterstützt

hartanodisierte Schiene

SLW BB  

SLWE-BB kugelgelagert

reduzierte Antriebsleistung

minimiertes Spiel bis zu 1.500 U/min (längen- und lastabhängig)

ruhiger Lauf - reduzierte Schwingungsneigung des Gesamtsystems

SLW DST  

SLWS - kompakt mit Steilgewinde

Steigung 8 x 15 mm

flach und kompakt

hohe Verwindungssteifigkeit

hartanodisierte Schiene

SLW Linearachse  

SAW - Linearmodul

wahlweise Trapez- oder Steilgewinde

Gewinde-Antriebsspindel mit Kugellager

Schienenprofil mit hoher Bauform, extrem verwindungssteif

SLW Edelstahl  

SLW-ES - Edelstahlversion

Edelstahlversion mit korrosionsbeständigen Stahlkomponenten (1.42305, 1.4408 bzw. 1.4571)

Lagermaterial wählbar

SLW Edelstahl  

SLW-PT - mit geschützter Spindel

drylin® W-Profilschiene als Schutzmechanismus

Verfügbar mit Steigung 10x2, 10x12,10x50

Flache Bauform

3 Schlittenlängen

SLW Edelstahl  

SLWT - Zwei Lineartische in einem Aufbau

Verschiedene Spindelsteigungen kombinierbar

Schlitten manuell einzeln verstellbar

Schmierfreie drylin® W Lineargleitführung

Spieleinstellung optional

ZLW  

ZLW- Zahnriemenachse

Wartungsfreie, komplett gleitgelagerte Zahnriemenachse für schnelles Positionieren von kleinen Lasten.

drylin® Kreuztische
SLWE  

SLW - Kreuztisch

Low-Cost- Kreuztischlösung für Handverstellungen

schmiermittelfrei und korrosionsbeständig

maximale Hublänge bei XY-Tischen 300 mm

SLWE ES  

SLW - Kreuztisch - Edelstahl

für Handverstellungen

Aufbau komplett aus Edelstahlmaterialien VA und V4A

chemikalien- und korrosionsbeständig

drylin® Antriebstechnik anschlussbereit für Schrittmotor
SAW  

SAW – anschlussfertig für Schrittmotor

für Ihren Schrittmotor Typ NEMA-23

Gewinde-Antriebsspindel mit Kugellager gelagert

Steigungen 2 mm, 3 mm, 12 mm oder 50 mm pro Umdrehung

kompakte Bauart, geringes Gewicht, hohe Stabilität

Linearachsen  

Schnell lieferbare Linearmodule

flach und kompakt

hohe Verwindungssteifigkeit

komplett unterstützt

hartanodisierte Schiene

Portale  

Portale für mehr Achsen – Linie

Portale sind eine Kombination von mehreren Linearachsen um eine mehrdimensionale Bewegung zu realisieren.

igus® Produkte sind ab 24h lieferbar. Aufgrund von Auftragsspitzen beträgt die Lieferzeit bei Energieketten temporär 6-12 Arbeitstage. Wir arbeiten intensiv an einer schnellen Verbesserung.

Ihre Ansprechpartner +41(0) 62 388 97 97 E-Mail an igus®

myigus myCatalog
keine Mindestbestellmenge
800 - 1700 Lieferung+Beratung Lieferung ab 24h* kostenlose Muster

Über 100.000 Produkte ab Lager! Lieferung und Beratung täglich von 8-20 Uhr und samstags von 8-12 Uhr!

Newsletter bestellen
AGB Impressum Generelle Hinweise Datenschutzerklärung
Wir verwenden Cookies in der Bereitstellung unserer Services. Durch die Benutzung unserer Services stimmen Sie dem Einsatz von Cookies zu.