Vorteile von readycable® konfektionierten Leitungen:

readycable® konfektionierte Antriebsleitungen für Energieketten sind Leitungen für Biegeradien ab 7,5xd. Die konfektionierten Antriebsleitungen werden mit vielen Millionen Zyklen in e-ketten® getestet. Es stehen Servoleitungen, Signalleitungen und Geberleitungen zur Auswahl.
Es gibt insgesamt sieben Leitungsqualitäten für dieselbe elektrische Anforderung, mit welchen Ihnen igus® für alle Einsatzbereiche eine günstige und langlebige Lösung anbietet:
zwei Versionen PVC, zwei Versionen PUR, und jeweils eine Version TPE, Chainflex M und CF ROBOT.

Die readycable® konfektionierte Antriebsleitung verfügt außerdem über verschiedene Zulassungen und Konformitäten: UL, CSA, CE Desina. Diese hochflexible Leitung ist für hohe Beanspruchung ausgelegt und steht auch als flammwidrige und öl-beständige Leitung zur Verfügung. Die Datenleitung ist je nach Type hydrolyse- und mikrobenbeständig und kann bei hohen Geschwindigkeiten und Beschleunigungen eingesetzt werden. Eine Kombination dieser verschiedenen Eigenschaften ist als geschirmte wie auch als ungeschirmte Antriebsleitung möglich.

chainflex® readycable® konfektionierte Leitungen Produktübersicht

Schnellstart:

readycable® - Konfektionierte Leitungen

Produktauswahl Netzwerk- / Ethernet- / LWL- / Feldbus-Leitungen  

Netzwerk- / Ethernet- / LWL- / Feldbus-Leitungen

Konfektionierte Spezialleitungen

Ölbeständig und belastbar

kleinste Biegeradien bis 12,5xd

Produktauswahl Video- Vision - Bustechnik  

Kamera - Video-/Vision-/Bustechnik

Konfektionierte Spezialleitungen

Ölbeständig und belastbar

kleinste Biegeradien bis 12,5xd

Programmübersicht INI-Leitungen  

Sensor-/Aktor-Leitungen

CF.INI Leitungen

Sensor-/Aktor- Leitung mit 4-5xd für e-ketten®

ölbeständig

diverse Leitungsenden möglich

 

 

 

Antriebsleitungen nach Allen Bradley Standard konfektioniert

Chainflex® Antriebstechnik nach Allen Bradley Standard konfektioniert  

Servoleitung PVC / PUR / iguPUR

Motorleitung PVC / PUR / iguPUR / TPE

Bremsleitung PVC / PUR / iguPUR

Antriebsleitungen nach B&R Standard konfektioniert

Chainflex® Antriebstechnik nach B&R Standard konfektioniert  

Servoleitung PVC / PUR

Signal-/Geberleitung (Resolver) PVC / PUR / TPE

Signal-/Geberleitung (EnDat) PVC / PUR / TPE

Antriebsleitungen nach Baumüller Standard konfektioniert

Chainflex® Antriebstechnik nach Baumüller Standard konfektioniert  

Servoleitung 15 A PVC / PUR

Servoleitung 20 A PVC / PUR

Servoleitung 21 A PVC / PUR

Servoleitung 28 A PVC / PUR

Servoleitung 36 A PVC / PUR

Servoleitung 50 A PVC / PUR

Signal-/Geberleitung (Resolver) PVC / PUR / TPE

Signal-/Geberleitung (Impuls) PVC / PUR / TPE

Signal-/Geberleitung (Geber) PVC / PUR / TPE

Antriebsleitungen nach Beckhoff Standard konfektioniert

Chainflex® Antriebstechnik nach Beckhoff Standard konfektioniert  

Servoleitung PVC / PUR / iguPUR

Signal-/Geberleitung (Encoder) PVC / PUR

Signal-/Geberleitung (Resolver) PVC / PUR / TPE

Ethernetleitung (EtherCAT) TPE

Antriebsleitungen nach Berger Lahr Standard konfektioniert

Chainflex® Antriebstechnik nach Berger Lahr Standard konfektioniert  

Servoleitung PVC / PUR / iguPUR

Signal-/Geberleitung (Resolver) PVC / PUR / TPE

Antriebsleitungen nach Control Techniques Standard konfektioniert

Chainflex® Antriebstechnik nach Control Techniques Standard konfektioniert  

Servoleitung PVC / PUR / iguPUR

Motorleitung PVC / TPE

Signal-/Geberleitung (Geber) PVC / PUR / iguPUR / TPE

Antriebsleitungen nach Danaher Motion Standard konfektioniert

Chainflex® Antriebstechnik nach Danaher Motion Standard konfektioniert  

Signal-/Geberleitung PVC / PUR / TPE

Servoleitung PVC / PUR / iguPUR

Motorleitung PVC / TPE

Antriebsleitungen nach ELAU Schneider Electric Standard konfektioniert

Chainflex® Antriebstechnik nach ELAU Standard konfektioniert  

Servoleitung PVC / PUR

Signal-/Geberleitung PVC / TPE

Antriebsleitungen nach Fagor Standard konfektioniert

Chainflex® Antriebstechnik nach Fagor Standard konfektioniert  

Wegmessungs-Leitung PUR / TPE / iguPUR

Antriebsleitungen nach Fanuc Standard konfektioniert

Chainflex® Antriebstechnik nach Fanuc Standard konfektioniert  

Bremsleitung PUR / iguPUR

Servoleitung PUR / iguPUR

Encoderleitung PUR

Leistungsleitung PVC / PUR / iguPUR / TPE

Signal-/Geberleitung PUR / TPE

Antriebsleitungen nach Heidenhain Standard konfektioniert

Chainflex® Antriebstechnik nach Heidenhain Standard konfektioniert  

Adapterleitung PUR / iguPUR / TPE

Servoleitung PVC / PUR / iguPUR

Antriebsleitungen nach Jetter Standard konfektioniert

Chainflex® Antriebstechnik nach Jetter Standard konfektioniert  

Servoleitung PVC / PUR / iguPUR

Motorleitung PVC / PUR / iguPUR / TPE

Resolverleitung PVC / PUR / TPE

Antriebsleitungen nach Lenze Standard konfektioniert

Chainflex® Antriebstechnik nach Lenze Standard konfektioniert  

Servoleitung PUR / PVC / iguPUR

Motorleitung PUR / PVC

Signal-/Geberleitung (Resolver) PUR / PVC / TPE

Signal-/Geberleitung (Encoder) PUR / PVC / TPE

Signal-/Geberleitung (Feedback) PVC / TPE

Signal-/Geberleitung (Decoder) PUR / PVC / TPE

Steuerleitung (Lüfter) PVC / TPE / iguPUR

Antriebsleitungen nach LTi DRiVES Standard konfektioniert

Chainflex® Antriebstechnik nach LTi DRiVES Standard konfektioniert  

Servoleitung PVC / PUR

Geberleitung PVC / PUR / TPE

Antriebsleitungen nach Mitsubishi Standard konfektioniert

Chainflex® Antriebstechnik nach Mitsubishi Standard konfektioniert  

Motorleitung PVC / PUR / iguPUR

Steuerleitung PVC / iguPUR

Antriebsleitungen nach NUM Standard konfektioniert

Chainflex® Antriebstechnik nach NUM Standard konfektioniert  

Servoleitung PVC / PUR / iguPUR

Motorleitung PVC / TPE

Signal-/Geberleitung (Geber) PVC / TPE

Lüfterleitung PVC / TPE

Antriebsleitungen nach Omron Standard konfektioniert

Chainflex® Antriebstechnik nach Omron Standard konfektioniert  

Motorleitung PVC / TPE

Geberleitung PVC / PUR / TPE

Steuerleitung PVC / PUR / TPE / iguPUR

Antriebsleitungen nach Parker Standard konfektioniert

Chainflex® Antriebstechnik nach Parker Standard konfektioniert  

Motorleitung PUR / PVC / iguPUR

Resolverleitung PVC / PUR / TPE

Antriebsleitungen nach Rexroth Standard konfektioniert

Chainflex® Antriebstechnik nach Rexroth Standard konfektioniert  

Servoleitung PUR / PVC

Signal-/Geberleitung PUR / PVC / TPE

Antriebsleitungen nach SEW Standard konfektioniert

Chainflex® Antriebstechnik nach SEW Standard konfektioniert  

Servoleitung PVC / PUR / iguPUR

Motorleitung PVC / PUR / TPE / iguPUR

Signal-/Geberleitung PVC / PUR / TPE

Antriebsleitungen nach Siemens Standard konfektioniert

Chainflex® Antriebstechnik nach Siemens Standard konfektioniert  

Servoleitung PVC / PUR

Motorleitung PVC / PUR / TPE / iguPUR

Signal-/Geberleitung PVC / PUR / TPE / iguPUR

Antriebsleitungen nach Stöber Standard konfektioniert

Chainflex® Antriebstechnik nach Stöber Standard konfektioniert  

Servoleitung PVC / PUR

-Signal-/Geberleitung (Geber) PVC / PUR / TPE / iguPUR

....keine Mindestbestellmenge, 1.040 Typen ab Lager, keine Schnittkosten*... (* bis 10 Schnitte gleichen Typs)

Das könnte Sie auch interessieren:

Programmübersicht Stecker

Mehr als 3.000 Steckerkomponenten ab Lager.

Programmübersicht Stecker