Energiekettenserie E4.1

Für nahezu alle Anwendungsfälle

  • Robust, geräuscharm, modular. System E4.1 - genutzte Vorteile der bewährten E4-Serien
  • Öffnen der Energiekette: Die Nut des Öffnungssteges mit einem Schraubendreher senkrecht eindrücken. Mit Hebelbewegung (gegen das Horn) lösen
  • Gerader Lauf und schnelle Montage durch Innen-/Außenlaschenprinzip. Sehr hohe Steifigkeit, hohe Belastbarkeit bei Querkräften durch Hintergriff

Technische Daten

InnenhöheMax. Geschwindigkeit (FLG, freitragend)Max. Beschleunigung (FLG, freitagend) Max. freitragende LängeLeitungsdurchmesser (max.) Zulässige TemperaturMax. ZusatzlastBrennbarkeitsklasse
21 - 108 mm20 m/s200 m/s²bis 6,50 mmbis 315 mm-40°C / +120°Cbis 500 kg/mVDE 0304 IIC UL94-HB

Vollstegige e-kette®, beidseitig zu öffnen - Robuste Version

Serie E4.21

Serie E4.21

e-kette®, vollstegig
Serie E4.28

Serie E4.28

e-kette®, vollstegig
Serie E.32

Serie E4.32

e-kette®, vollstegig
Serie E4.42

Serie E4.42

e-kette®, vollstegig
Serie E4.56

Serie E4.56

e-kette®, vollstegig
Serie E4.80

Serie E4.80

e-kette®, vollstegig
Serie E4.112

Serie E4.112

e-kette®, vollstegig
Serie E4.162

Serie E4.162

e-kette®, vollstegig
Serie 800

Serie 800

e-kette®, vollstegig
Serie 840

Serie 840

e-kette®, vollstegig
Serie E4.350

Serie E4.350

e-kette®, vollstegig

Halbstegige e-kette®, beidseitig zu öffnen - Standard Version

Serie H4.32

Serie H4.32

e-kette®, halbstegig
Serie H4.42

Serie H4.42

e-kette®, halbstegig
Serie H4.56

Serie H4.56

e-kette®, halbstegig
Serie H4.80

Serie H4.80

e-kette®, halbstegig

e-rohr, beidseitig zu öffnen, Deckel schwenkbar - Schutz vor Spänen und Schmutz

r4

Serie R4.28

e-rohr, Deckel schwenkbar
r4 32

Serie R4.32

e-rohr, Deckel schwenkbar
Serie R4.42

Serie R4.42

e-rohr, Deckel schwenkbar
Serie R4.56

Serie R4.56

e-rohr, Deckel schwenkbar
Serie R4.80

Serie R4.80

e-rohr, Deckel schwenkbar
Serie R4.112

Serie R4.112

e-rohr, Deckel schwenkbar

Online-Konfigurationen

e-ketten Expert

e-ketten Experte

e-ketten Expert

Lebensdauerrechner

3D-CAD-Modelle

3D-CAD-Modelle

Montageanleitung mit Video

Anwendungsbeispiele

Wellrohre

Wellrohre parallel führen

Wellrohre parallel führen
Montagewerkzeug E4

Montagewerkzeug

Zur Produktauswahl
Rastclip

Rastclip - aufsteckbarer Kabelbinder

Rastclip - aufsteckbarer Kabelbinder
Gleitschuhe für Energieketten

Gleitschuhe für Energieketten

Zum Produkt

Beratung

Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

Frédéric Hubler
Frédéric Hubler

Produktmanager e-kettensysteme®

+41 62 388 97 85E-Mail schreiben

Beratung