Führungsrinnen für lange Verfahrwege

Super-Alu-Rinnen

  • Baukastensystem in 2 Versionen - Basic und Heavy Duty
  • Sehr leichte und universelle Montage
  • Gleitleisten zum Schutz vor Abrieb bei hohen Geschwindigkeiten
  • Korrosionsfestes, seewasserbeständiges Aluminiumprofil
  • Flexible Montage - Befestigung auf Unterkonstruktion unabhängig von Profillängen und Stoßstellen
  • Verbindungselement - Kunststoff mit Schnappverschluss
  • Kunststoff-Gleitschiene aus hochmolekularem PE
  • Klemmschuh kann - innen oder außen - direkt auf dem Untergrund oder auf C-Profil montiert werden
  • Leitfähigkeit nach DIN EN 61537: Standard
  • Gleitleisten und einlegbares Gummiprofil zur Minimierung von Ablaufgeräuschen
  • Montagewinkel für sicheren Halt auch im rauen Betrieb
  • Festpunktmodul ermöglicht schnelles und einfaches Befestigen des e-ketten®-Festpunktes an der Super-Alu-Rinne ohne Bohren

970.30.SL / 970.31.SL

970.30.SL / 970.32.SL

971.30.SL / 971.31.SL

972.02.30.SL / 972.02.31.SL

972.30.SL / 972.31.SL

972.30.SL / 972.32.SL

973.30.SL / 973.31.SLH

974.30.SL / 974.31.SLH

975.30.SL / 975.31.SLH

Festpunktmodul / -Klemme

Stahl-Führungsrinnen

Stahl-Führungsrinne
  • Sehr stabile und robuste Führungsrinne aus Stahl
  • Einfache Montage mit Montagesets für Stoßverbindung und Befestigung mit dem Untergrund
  • Einfache Befestigung direkt auf dem Boden des C-Profils
  • Große Auswahl 2-teilig, einstellbar auf Kettenbreite
  • Lieferbar in verzinktem Stahl und Edelstahl (Werkstoffe: 1.4301, 14404, 14571)
  • Gleitschienen bestehen aus hochmolekularem PE
  • Seitenteile werden mit entsprechenden Abstand montiert und auf der Unterlage befestigt
  • Mit dem Festpunktmodul ist ein schnelles und einfaches Befestigen ohne Bohren möglich
  • Leitfähigkeit nach DIN EN 61537: Standard

90.30 / 90.31

Führungsrinnen PDF-Datei

92.30 / 92.31

Führungsrinnen PDF-Datei

93.30 / 93.31

Führungsrinnen PDF-Datei

94.30 / 94.31

Führungsrinnen PDF-Datei

95.30 / 95.31

Führungsrinnen PDF-Datei

96.30 / 96.31

Führungsrinnen PDF-Datei

97.30 / 97.31

Führungsrinnen PDF-Datei

98.30 / 98.31

Führungsrinnen PDF-Datei

99.30 / 99.31

Führungsrinnen PDF-Datei

91.10 - 91.71

Röhrchenrinnen System RS

Röhrchenrinnen System RS
  • Für Anwendungsbereiche wo Schmutz, Späne und Abrieb anfallen - Abfallprodukte fallen einfach durch die Zwischenräume
  • Kein Einstellen der richtigen Breite, da passende Distanzstücke mitgeliefert werden

92.70 / 92.71

Führungsrinnen PDF-Datei

93.70 / 93.71

Führungsrinnen PDF-Datei

95.70 / 95.71

Führungsrinnen PDF-Datei

Steckrinnen-System

Steckrinnen-System
  • Wesentlich schmaler als herkömmliche Rinnen
  • Leichte und schnelle Montage
  • Fest eingestellte Innenbreite durch Distanzplatten
  • Aufwendiges Einstellen des seitlichen Spiels entfällt
  • Keine scharfen Metallkanten im Innenbereich, da durch Verbinder überdeckt
  • Schmale Rinnenteile aus verzinktem Stahl (Edelstahl auf Anfrage)

91.930 / 91.931

Führungsrinnen PDF-Datei

92.930 / 92.931

Führungsrinnen PDF-Datei

93.930 / 93.931

Führungsrinnen PDF-Datei

95.930 / 95.931

Das könnten Sie auch interessieren

Ablegerinne aus Stahl und Aluminium

Ablegerinnnen für Energieketten

Rinnenclip

Rinnenclip

smart plastics: i.Cee Wonderbox

Beratung

Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

Frédéric Hubler
Frédéric Hubler

Produktmanager e-kettensysteme®

+41 62 388 97 85E-Mail schreiben

Beratung