Mon interlocuteur
Sélectionner un site

Indiquez-nous votre code postal, et nous vous dirons aussitôt lequel de nos collaborateurs pourra vous aider.

Presse

Vous avez des questions ? Vous avez besoin de documentation ?
Informations presse actuelles et photos à imprimer sont ici à votre disposition, il suffit de les télécharger.
Il va de soi que vous pouvez aussi nous appeler, nous envoyer un e-mail ou un fax !
 
Contact presseVoulez-vous être ajouté à notre liste de distribution des médias ?

Articles de presse par domaine

Tous Automatisation à petit prix
Chaînes Porte-Câbles / Câbles manus® / vector®
Paliers Lisses Polymères / Paliers sphériques / Guidages linéaires sur rails Tous
e-spool flex : une alimentation sans interruption pour les paneeaux de commande des robots industriels31.03.2021

Le prestataire de services de robotique ARAGON Industrieelektronik GmbH utilise un nouvel enrouleur de câbles igus qui fonctionne sans collecteur tournant Les consoles de contrôle sont le nerf de la guerre des robots. Pour qu'elles puissent être utilisées avec la flexibilité voulue, elles doivent disposer de plusieurs mètres de câble qui doivent les suivre et être rangés de manière sûre. C'est pour y répondre que la société igus a mis au point l'e-spool flex. Le nouvel enrouleur de câbles igus n'a pas besoin de collecteur tournant et guide donc sans interruption même des signaux bus. Le câble peut être aussi rajouté ultérieurement au système sans grande difficulté. Autant d'avantages qui ont séduit le prestataire robotique ARAGON. Pour ses robots industriels, il propose comme service un jeu complet pour les consoles de contrôle composé d'un système e-spool flex avec un câble standard et un support de console préassemblé.

Surveillance des chaînes porte-câbles sur les courses glissantes : nouveau système EC.PR assurant une protection par arrêt25.03.2021

La surveillance des forces de traction et de poussée en fonction de la position, mise au point par igus, apporte une sécurité aux grues et ponts roulants Un tournevis oublié dans une chaîne porte-câbles, une goulotte un peu déformée ou encore de la glace, de la neige ou un quelconque produit en vrac peuvent vite se solder par une défaillance totale des systèmes de chaînes porte-câbles sur des grues et ponts, avec des coûts considérables. C'est pour y remédier que la société igus a mis au point un nouveau système de surveillance des forces de traction et de poussée. Le système EC.PR saisit à leur position exacte les forces appliquées sur le point mobile flottant et adapte les limites de ces forces en conséquence. Il permet d'éviter les réparations coûteuses et l'endommagement des équipements.

La nature comme source d'inspiration : la chaîne porte-câbles igus E4Q reçoit le prix de design allemand "German Design Award"18.03.2021

Le design de la dernière génération de chaînes porte-câbles permet d'économiser du poids, augmente la stabilité et réduit le temps de montage de 40% Les chaînes porte-câbles igus de la série E4Q ont été mises au point pour fournir la meilleure solution pour les courses autoportantes et les courses glissantes. Des formes inspirées de la nature leur permettent d'avoir un très faible poids et un concept d'ouverture sans outil unique en son genre réduit le temps de montage de 40%. Ce design novateur a valu à la E4Q de recevoir le German Design Award, un prix de design très convoité.

Une affaire qui roule : Le nouveau carton pour câbles chainflex réduit les frais de port de 84%11.03.2021

Avec le CASE chainflex, les utilisateurs peuvent monter rapidement et à peu de frais un entrepôt compact pour leurs câbles sur touret La société igus vient de mettre au point une nouvelle solution logistique pour ses câbles spéciaux dédiés aux chaînes porte-câbles. Le client y gagne à plusieurs points de vue. Le CASE chainflex est livré par un livreur de colis et non plus par un transporteur et il peut être empilé pour l'entreposage. Des économies substantielles au niveau du transport et de l'entreposage donc. Le câble peut être déroulé directement du carton et coupé à la longueur souhaitée. Un code QR sur le CASE chainflex permet de commander rapidement un câble qui vient à manquer.

Déplacement sans graisse de charges élevées avec le nouvel écrou pour vis d'entraînement en polymère igus04.03.2021

L'écrou dryspin résistant à l'usure et destiné aux fortes charges est une alternative économique aux entraînements à vis à billes Polymères et fortes charges ? Les deux sont conciliables, et igus le prouve cette fois avec un nouvel écrou pour vis d'entraînement. L'écrou en polymère dryspin JGRM moulé par injection constitue une alternative économique aux écrous pour vis à billes. Son nouveau design permet de déplacer des charges élevées sans graisse et avec peu d'usure. Pour les charges axiales très fortes, le nouvel écrou existe aussi en version « heavy duty » renforcée d'une plaque en inox.

Passeport pour le désert : un palier à semelle igubal sans graisse oriente des panneaux solaires24.02.2021

Une série élargie de paliers à semelle igus pour profilés carrés convainc en tests en laboratoire avec une durée de vie de plus de 72 ans Pour que les panneaux solaires puissent générer le plus d'énergie possible, les exploitants de parcs solaires misent sur des modules mobiles qui suivent automatiquement le soleil, offrant ainsi un rendement plus élevé. igus a mis au point un palier à semelle igubal ESQM dédié au logement de ces modules montés sur des profilés carrés et vient d'ajouter deux nouvelles tailles à cette gamme. Les exploitants de parcs solaires disposent ainsi d'une solution sans graisse, résistante à la saleté et à la poussière dont la durée de vie a été testée en laboratoire et est garantie 25 ans.

Un exosquelette ajusté en quelques secondes grâce à des paliers lisses sans graisse igus18.02.2021

Des guidages linéaires drylin et des paliers lisses iglidur assurent l'ajustement sans graisse d'un exosquelette destiné à des patients post-AVC De nombreuses victimes d'accidents vasculaires cérébraux souffrent de paralysie de la moitié du corps. Les exosquelettes comme l'Harmony de la société Harmonic Bionics peuvent les aider à réactiver les voies nerveuses dans les bras et les épaules. Pour que ce système à assistance robotique puisse être ajusté à différentes tailles et corpulences en physiothérapie, les ingénieurs ont fait appel à des paliers lisses igus légers, sans graisse et sans entretien.

Une chaîne porte-câbles igus vite montée pour le guidage de câbles très lourds11.02.2021

Sécurité accrue et réduction du temps d'approvisionnement et de montage avec le guidage de l'énergie e-loop confectionné et contrôlé par igus e-loop guide les câbles en toute fiabilité, à un rayon de courbure donné, et résiste aux impacts et aux coups. Ce système de chaînes porte-câbles a été mis au point pour le montage vertical suspendu, dans les équipements de forage profond par exemple, et a commencé à remplacer des ombilicaux ("service loops") partout dans le monde. Pour que l'utilisateur puisse disposer d'un système complet prêt à raccorder et venant d'un fournisseur unique même dans les applications difficiles comme les zones à risque d'explosion, igus propose maintenant ses chaînes porte-câbles sous forme de readychains contrôlées avec connecteurs spéciaux et câbles ATEX

Arrosage ciblé et économique avec une chaîne porte-câbles à roulettes igus04.02.2021

Réduction de la consommation d'eau et d'engrais avec un nouveau système d'arrosage de précision. Guidage économique des tuyaux grâce à une chaîne porte-câbles installée dans une goulotte Faire le meilleur usage possible des ressources en eau tout en respectant la nappe phréatique, tel est l'objectif du chariot d'arrosage de précision de la société allemande Rathmakers Gartenbautechnik. Le nouveau système d'arrosage automatique amène l'eau là où elle a besoin d'être : au pied des plantes. Pour le guidage sûr et compact des tuyaux et câbles, les ingénieurs ont fait appel à un système de chaînes porte-câbles igus composé d'une chaîne à roulettes et d'une goulotte de guidage.

e-skin flat single pods pour salles blanches : modulaires, plats et vite montés28.01.2021

igus élargit sa gamme de chaînes porte-câbles ISO Classe 1 en y ajoutant une solution à compartiments individuels avec une chaîne de renfort pour une plus grande longueur autoportante La série e-skin flat a été mise au point par igus pour guider des câbles de manière compacte et pratiquement sans particules dans les salles blanches. Pour que l'utilisateur puisse monter la chaîne porte-câbles plus rapidement et remplacer les câbles plus facilement, igus propose maintenant la gaine e-skin flat sous forme de compartiments individuels appelés « single pods ». L'utilisateur peut déterminer lui-même le nombre de compartiments, les combiner et y placer les câbles en quelques secondes. Une nouvelle chaîne de renfort stabilise encore la gaine e-skin flat pour lui conférer une plus grande longueur autoportante.

Solution compacte avec des systèmes linéaires igus pour un meuble design récompensé14.01.2021

Des mouvements propres pour le cube multifonction SQR avec les guidages linéaires drylin Vivre, travailler et cuisiner dans un espace très réduit est le quotidien de beaucoup à l'heure actuelle, et partout dans le monde. La demande en meubles pratiques comme le cube multifonction SQR ne cesse donc de croître. Cette solution carrée combine cuisine, bureau et table. Pour maximiser l'espace de rangement, son inventeur a fait appel à des guidages linéaires sans graisse et à longue durée de vie igus.

Service impression 3D igus : pièces sans graisse prêtes à expédier partout dans le monde à partir de 2 jours07.01.2021

Pièces fonctionnelles, pièces de rechange et prototypes résistants à l'usure, tous facilement configurés et vite livrés L'année dernière, igus a livré 120.000 pièces réalisées par fabrication additive. Pour le spécialiste des plastiques en mouvement, un tel résultat suffit à justifier une nouvelle augmentation des capacités de production et à doter son service impression 3D de nouvelles fonctionnalités comme l'analyse de l'épaisseur des parois et des contre-dépouilles. Les clients du monde entier peuvent ainsi disposer rapidement et simplement de pièces sans graisse exigeant peu d'entretien, et réduire leurs coûts.

Vidéo : Une alimentation en énergie intelligente augmente la productivité d'un robot linéaire Güdel17.12.2020

Des capteurs placés sur la chaîne porte-câbles igus surveillent le mouvement et mesurent l'usure

Des pièces d'usure pour le contact avec des aliments vite imprimées avec le nouveau filament igus03.12.2020

Le matériau iglidur A350 pour l'impression 3D permet de réaliser des pièces spéciales sans graisse, résistantes aux températures et conformes aux exigences du FDA pour le secteur de l'emballage Le secteur de l'emballage et des produits alimentaires est très demandeur en solutions spéciales hygiéniques. C'est la raison pour laquelle de nombreux utilisateurs font déjà appel aux paliers lisses iglidur conformes aux exigences du FDA et aux ébauches en polymères hautes performances de la société igus. Pour que ces utilisateurs bénéficient d'une liberté encore plus grande lors de la conception de leurs machines, igus propose maintenant son matériau iglidur A350 éprouvé, résistant aux températures et durable, sous forme de tribo-filament destiné à l'impression 3D.