iglidur® M250, boccole flangiate, mm

Il robusto tuttofare con eccellente riduzione delle vibrazioni

iglidur® M250, boccole flangiate, mm drawing
iglidur® M250, boccole flangiate, mm
1 su 2
iglidur® M250, boccole flangiate, mm drawing
iglidur® M250, boccole flangiate, mm
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Codice articolo: MFM-1214-07
  • Materiale: iglidur® M250
  • Forma: Boccole flangiate
  • Dimensioni:
    • d1 12 mm
    • d2 14 mm
    • d3 20 mm
    • b1 7 mm
    • b2 1 mm
  • Regola le dimensioni
  • Metodo di produzione: Stampaggio ad iniezione
  • Durata madrevite:
Caratteristiche del materiale:
  • Il robusto tuttofare con eccellente riduzione delle vibrazioni
  • Eccellente riduzione delle vibrazioni
  • Resistente a carichi di spigolo
  • Elevata resistenza agli urti

iglidur® M250 | The robust all-rounder with outstanding vibration dampening

The self-lubricating material iglidur® M250 is particularly characterised by impact resistance, vibration dampening and wear resistance. It proves itself particularly well under stresses where a vibration-dampening function of the material is required, e.g. in sports equipment and packaging machines. As it is also capable of embedding dirt, it is also suitable for agricultural machinery and gardening equipment.

Typical application areas

  • Agricultural engineering
  • Mechanical engineering
  • Furniture / Industrial design
  • Textile industry

When to use it?

  • When the material is exposed to heavy soiling
  • For excellent vibration dampening
  • At low to medium speeds
  • When mechanical rework is required
  • Insensitive to edge pressure
  • High impact resistance
  • Thick wall thicknesses according to DIN 1850

When not to use it?

  • For applications in wet areas
  • When very high precision is required
  • For very smooth shafts
  • When a cost-effective material with maximum wear resistance is required
Non sei sicuro che sia adatto?

Assistenza

Sarò lieto di rispondere di persona a eventuali domande

Kilian Näf
Kilian Näf

igus-icon-phone+41 62 388 97 80

Assistenza e consegne

Di persona
Lunedì - venerdì: dalle 8 alle 18
sabato: dalle 8 alle 12
Online
Servizio chat
Lunedì - venerdì: dalle 8 alle 18
sabato: dalle 8 alle 12