Plaques

Les plaques de la gamme d’ébauches iglidur sont disponibles en différentes épaisseurs (2 à 6 mm), 1 000 x 1 000 mm, 1 000 x 500 mm et 500 x 250 mm. Les grandes plaques en polymères iglidur sont utilisées dans le secteur médical, de l’alimentaire et de l’emballage.

Nombre de produits : 0
Aucun produit disponible dans cette catégorie pour l’instant. Vous avez besoin d'aide ou d'une solution sur mesure ? Adressez-vous vite au chat en direct igus® ! Ou Envoyez-nous un message !

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Pierre Sahl
Pierre Sahl

igus-icon-phone+41 62 388 97 79

Livraisons et conseils techniques

Par téléphone
Du lundi au vendredi de 8h à 18h.
Permanence assurée par l'Allemagne le samedi  de 8h à 12h.
Online
Chat disponible
24h/24