Kunststoff Halbzeuge

Verschleißprobleme werden mit einer großen Auswahl an Halbzeugen von igus® schnell und kostengünstig gelöst. Sie sind langlebig und ihre Form ist individuell anpassbar. Kunststoff-Halbzeuge aus iglidur® Material benötigen keine zusätzlichen Schmiermittel und sind wartungsfrei. Sie sind speziell für dynamische Anwendungen entwickelt, haben niedrige Reib- und Verschleißwerte. Dies erhöht die Lebensdauer Ihrer Anwendung deutlich. iglidur® Halbzeuge sind als Rundstäbe, Rohre oder Platten in verschiedenen Längen erhältlich. Auf Anfrage können sie zu Sonderformen nachbearbeitet werden. Je nach Anwendungsfall können verschiedene iglidur® Materialien mit bestimmten Eigenschaften gewählt werden. So gibt es iglidur® Kunststoff-Halbzeuge die Temperaturen bis +250 °C aushalten oder für Lebensmittel- und Trinkwasseranwendungen zugelassen sind.

Anzahl Produkte: 0
In dieser Kategorie sind derzeit leider keine Produkte verfügbar. Benötigen Sie Unterstützung oder eine individuelle Lösung? Der igus® LiveChat hilft Ihnen sofort weiter! Oder schicken Sie uns eine Nachricht!

Beratung

Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

Beratung