Busleitung

Für alle gängigen Bussysteme wie z.B. Profibus, Interbus, Profinet, Ethernet, CAN-Bus, Device Net, oder Ethercat finden Sie hier eine große Auswahl an hochwertigen und flexiblen Busleitungen für die Energiekette. Alle unsere Busleitungen entsprechen den höchsten Standards, sind langlebig und bieten eine zuverlässige Datenübertragung.

Kaufen Sie hier Ihre Leitung, denn alle unsere Busleitungen sind ab Lager verfügbar und in den verschiedenen Außenmantelmaterialien PVC, iguPUR, PUR oder TPE erhältlich. Zudem können Sie zwischen Leitungen wählen die einen Biegefaktor bis zu 7,5 x d haben, sodass der Einsatz in der Energiekette problemlos möglich ist. Das gesamte chainflex® Busleitungssortiment ist getestet und geprüft in unserem Labor auf über 4.000 m² und hat eine Garantie bis zu 4 Jahren.Finden Sie für jeden Bustyp Ihre passende Busleitung und kaufen direkt online.

SALE: Restlängen verfügbar! Finden Sie unterschiedliche Restlängen bis 50 Meter direkt auf der Produktseite. Wählen Sie eine Busleitung aus und alle verfügbaren Restlängen werden angezeigt. Auf alle Restlängen gibt es einen Rabatt von 50%

Anzahl Produkte: 0
In dieser Kategorie sind derzeit leider keine Produkte verfügbar. Benötigen Sie Unterstützung oder eine individuelle Lösung? Der igus® LiveChat hilft Ihnen sofort weiter! Oder schicken Sie uns eine Nachricht!

Beratung

Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

Beratung