Indiquez-nous votre code postal, et nous vous dirons aussitôt lequel de nos collaborateurs pourra vous aider.
Les câbles de données chainflex® sont disponibles avec des gaines en PVC, PUR et TPE, toronnés par paires ou en couches. Ces câbles très souples ont été conçus pour les sollicitations élevées et sont aussi disponibles en versions retardatrices de flamme et résistantes aux huiles. Ils sont utilisés aux vitesses et accélérations élevées. Tous les câbles de données chainflex® sont blindés. Testés sur des millions de cycles dans des chaînes porte-câbles dans le laboratoire de tests igus®, ils offrent une garantie contre les défaillances.
Nous rencontrons actuellement un pic de commandes et les délais de livraison sont par conséquent pour certains articles rallongés de 10-15 jours ouvrables. La date d’expédition sera indiquée sur votre accusé réception de commande. En cas de besoin urgent, merci de vous rapprocher de votre interlocuteur igus afin de voir si un arrangement pourra être trouvé. Pour retrouver votre contact, rendez-vous dans le menu ci-dessus dans « Mon interlocuteur » ou cliquez ici.
Du lundi au vendredi de 8h à 20h. Le samedi de 8h à 12h à Cologne en Allemagne
24h/24