Lichtwellenleiter

Die Lichtwellenleiter, auch LWL Kabel genannt, stellt eine sichere Lösung dar, um Daten in Maschinen und Anlagen zuverlässig zu übertragen. Als Alternative zu Busleitungen sind LWL Leitungen hervorragend geeignet, denn sie können für jedes Bussystem eingesetzt werden wodurch ein Austausch der Leitungen bei neuen Bussystemen entfällt. Für die industrielle Datenkommunikation haben wir drei Fasertypen im Portfolio, die unabhängig von der eingesetzten Feldbusart eingesetzt werden können: Singlemode-, Multimode- und Kunststoff-Fasern (POF). Alle LWL Kabel sind speziell für die mechanische Dauerbewegung entwickelt und getestet. chainflex LWL Leitungen ermöglichen Übertragungslängen von mehreren 100 Metern und zeichnen sich durch einen maximalen EMV-Schutz für die zu übertragenen Daten aus. Unsere Lichtwellenleiter können für Biegeradien in der Energiekette bis 5 x d eingesetzt werden und werden in den folgenden Mantelwerkstoffen hergestellt: PVC, PUR oder TPE. Finden Sie in unserem Shop Ihr passendes LWL Kabel und kaufen einfach und bequem online!

SALE: Restlängen verfügbar! Finden Sie unterschiedliche Restlängen bis 50 Meter direkt auf der Produktseite. Wählen Sie ein Lichtwellenleiter aus und alle verfügbaren Restlängen werden angezeigt. Auf alle Restlängen gibt es einen Rabatt von 50%

Anzahl Produkte: 0
In dieser Kategorie sind derzeit leider keine Produkte verfügbar. Benötigen Sie Unterstützung oder eine individuelle Lösung? Der igus® LiveChat hilft Ihnen sofort weiter! Oder schicken Sie uns eine Nachricht!

Beratung

Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

Andreas Leppert
Andreas Leppert

igus-icon-phone+41 62 388 97 75