Indiquez-nous votre code postal, et nous vous dirons aussitôt lequel de nos collaborateurs pourra vous aider.
Les câbles de mesure chainflex® ainsi que les câbles résolveurs, les câbles de feedback, les câbles capteurs et les câbles encodeurs sont des câbles destinés aux sollicitations moyennes à élevées dans les chaînes porte-câbles. Ces câbles offrent un certain nombre d'homologations et sont disponibles pour les systèmes de presque tous les fabricants de renom (B&R, Baumüller, Heidenhain, Lenze ou Siemens). Selon leur type, ils sont retardateurs de flamme, résistants aux réfrigérants et aux huiles, flexibles à basse température ou dédiés à la torsion. Testés sur des millions de cycles dans des chaînes porte-câbles dans le laboratoire de tests igus®, ils offrent une garantie contre les défaillances.
Nous rencontrons actuellement un pic de commandes et les délais de livraison sont par conséquent pour certains articles rallongés de 10-15 jours ouvrables. La date d’expédition sera indiquée sur votre accusé réception de commande. En cas de besoin urgent, merci de vous rapprocher de votre interlocuteur igus afin de voir si un arrangement pourra être trouvé. Pour retrouver votre contact, rendez-vous dans le menu ci-dessus dans « Mon interlocuteur » ou cliquez ici.
Du lundi au vendredi de 8h à 20h. Le samedi de 8h à 12h à Cologne en Allemagne
24h/24