Motorleitung

In unserem Online-Shop können Sie schnell und einfach eine Vielzahl an flexiblen Motorleitungen kaufen. Mit über 260 verschiedenen Motorleitungen, die speziell für den Einsatz in der Energiekette gefertigt sind, bieten wir eine große Auswahl für jede Anwendung und jede Branche. Da Motorleitungen dort zum Einsatz kommen, wo viel Energie benötigt wird, achten wir besonders auf niederkapazitive Isolationswerkstoffe sowie optimierte Schirmung für höchsten EMV Schutz. Speziell für große Antriebe, enge Bauräume in der Energiekette oder auch kostengünstigere Lösungen, bieten wir mit den chainflex Einzeladern passende Leitungen an. Mittelspannungsleitungen sowie tordierbare Motorleitungen gehören ebenfalls zu unserem umfangreichen Produktportfolio. Biegeradien bis 7,5 x d erlauben den Einsatz in Anwendungen mit kleinsten Biegeradien und gleichzeitig hohen mechanischen Beanspruchungen. Geschirmte sowie ungeschrimte Motorleitung mit unterschiedlichen Mantelwerkstoffen (PVC, PUR oder TPE) können Sie hier direkt kaufen.

SALE: Restlängen verfügbar! Finden Sie unterschiedliche Restlängen bis 50 Meter direkt auf der Produktseite. Wählen Sie eine Motorleitung aus und alle verfügbaren Restlängen werden angezeigt. Auf alle Restlängen gibt es einen Rabatt von 50%

Anzahl Produkte: 0
Nichts gefunden? Der igus® LiveChat hilft Ihnen sofort weiter! Oder schicken Sie uns eine Nachricht

Beratung

Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

Beratung