Servoleitung

Wenn bewegliche Anschlussleitungen für Servomotoren in der Energiekette benötigt werden, sind die chainflex Servoleitungen die optimale Lösung. Diese sind speziell für den dauerbewegten Einsatz in der Energiekette in unserem Testlabor auf über 4.000 m² entwickelt und getestet. Durch die unterschiedlichen Aufbauten mit ein oder zwei Paaren, erfüllen sie die Anforderung verschiedenster Motoren. Für einen hohen EMV Schutz sorgt zum einen der Gesamtschirm der Leitung sowie die gesonderte Schirmung der Paare für z.B. Bremse und Temperaturfühler. In unserem Online Shop finden Sie nicht nur Anschlussleitungen für Servomotoren mit PUR Außenmantel sondern auch mit hochabriebfestem und günstigerem PVC. Auch Servoleitungen mit High End TPE Außenmantel für höchste Beanspruchungen und kleinste Biegeradien bis 6, 8 x d können Sie hier online kaufen.

SALE: Restlängen verfügbar! Finden Sie unterschiedliche Restlängen bis 50 Meter direkt auf der Produktseite. Wählen Sie eine Servoleitung aus und alle verfügbaren Restlängen werden angezeigt. Auf alle Restlängen gibt es einen Rabatt von 50%

Anzahl Produkte: 0
In dieser Kategorie sind derzeit leider keine Produkte verfügbar. Benötigen Sie Unterstützung oder eine individuelle Lösung? Der igus® LiveChat hilft Ihnen sofort weiter! Oder schicken Sie uns eine Nachricht!

Beratung

Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

Beratung