Câbles pour applications en mouvement chainflex®

Les câbles chainflex® sont des câbles non confectionnés pour les applications en mouvement dans les chaînes porte-câbles ou pour les applications robotiques, résistants aux défaillances et avec une garantie de 36 mois.
Les câbles chainflex® répondent aux exigences de la CEM et à celles de normes et directives telles qu'UL, CSA, VDE, EAC, CTP, Interbus et Profibus. Ils sont disponibles avec des gaines en différents matériaux. La gamme comprend des câbles de commandes, des câbles servoconducteurs, des câbles de puissance pour moteurs et des câbles pour robots ainsi que des câbles bus, des câbles de données, des câbles capteurs et des câbles fibres optiques. Les câbles chainflex® pour chaînes porte-câbles fonctionnent longtemps sans le moindre problème,même à des fréquences, des vitesses et des accélérations élevées, sur des courses longues et dans des conditions ambiantes extrêmes.
Nombre de produits : 0
Aucun produit disponible dans cette catégorie pour l’instant. Vous avez besoin d'aide ou d'une solution sur mesure ? Adressez-vous vite au chat en direct igus® ! Ou Envoyez-nous un message !

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Andreas Leppert
Andreas Leppert

igus-icon-phone+41 62 388 97 75

Livraisons et conseils techniques

Par téléphone
Du lundi au vendredi de 8h à 18h.
Permanence assurée par l'Allemagne le samedi  de 8h à 12h.
Online
Chat disponible
24h/24