chainflex® Leitungen sind unkonfektionierte Leitungen für bewegte Anwendungen in Energieketten oder für Roboteranwendungen, ausfallsicher mit 36 Monaten Garantie.
chainflex® Leitungen erfüllen die Anforderungen an EMV-Sicherheit sowie Normen und Richtlinien wie UL, CSA, VDE, EAC, CTP, Interbus und Profibus. Es stehen verschiedene Mantelwerkstoffe zur Verfügung. Das Sortiment umfasst Steuerleitungen, Servoleitungen, Motorleitungen und Roboterleitungen sowie Busleitungen, Datenleitungen, Geberleitungen und Lichtwellenleitungen. chainflex® Leitungen für Energieketten funktionieren selbst bei vielen Zyklen, hohen Geschwindigkeiten und Beschleunigungen, langen Verfahrwegen sowie extremsten Umgebungsbedingungen über lange Zeit einwandfrei.
Aufgrund von Auftragsspitzen ist die Lieferzeit, für einzelne Artikel, 10-15 Werktage länger als angegeben. Den konkreten Liefertermin entnehmen Sie bitte unserer Auftragsbestätigung. Bei dringendem kurzfristigem Bedarf, sprechen Sie uns gerne persönlich an, damit wir die für Sie nötige Lieferzeit realisieren. Ihren Ansprechpartner finden Sie oben im Menü unter "Mein Ansprechpartner", oder auf dieser Seite.
Montag bis Freitag von 7 - 20 Uhr.Samstag von 8 - 12 Uhr.
Rund um die Uhr.