Mein Ansprechpartner
igus® Schweiz GmbH

Winkelstrasse 5

4622 Egerkingen

+41 62 388 97 97
+41 62 388 97 99
Steckverbinder

Bei Steckverbindern setzt igus® auf Unternehmen, die sich durch Qualität und Zuverlässigkeit bei ihren Produkten bewährt haben. Aus dem Programm von Intercontec, Harting und Yamaichi bietet igus® industrielle Steckverbinder, die auch anspruchsvollen Aufgaben gewachsen sind. 
Für industrielle Anwendungen finden Sie folgende Steckertypen im Shop:

  • Signal-Rundsteckverbinder
  • Leistungs-Steckverbinder
  • Kombinierte Signal- und Leistungs-Steckverbinder
  • Stecker mit Kunststoff- oder Metallklemmring
  • Schutzgehäuse für besonders anspruchsvolle Umgebungen
  • Umspritzte Steckverbinder
  • Konfektionierte Antriebsleitungen
  • M12 und M23 Steckverbinder

Aufgrund von Auftragsspitzen ist die Lieferzeit 5-8 Werktage länger als angegeben. Den konkreten Liefertermin entnehmen Sie bitte unserer Auftragsbestätigung. Bei dringendem kurzfristigem Bedarf, sprechen Sie uns gerne persönlich an, damit wir die für Sie nötige Lieferzeit realisieren. Ihren Ansprechpartner finden Sie oben im Menü unter "Mein Ansprechpartner", oder auf dieser Seite.

Anzahl Produkte: 155

Standard Steckverbinder Serie A, M23 Signalstecker
  • Material: Zinkdruckguss/Messing, vernickelt
  • Verschmutzungsgrad: 3
  • Schutzart: IP 66/67 [gesteckt]
  • Überspannungskategorie: III
  • Temperaturbereich: -20 °C bis +130 °C
  • Überwurfmutter/-schraube: Messing, vernickelt
  • Klemmringmaterial: Messing, vernickelt
  • Kontakte: Messing, vergoldet
  • Dichtung: FPM/HNBR
  • Isolierkörper: PA 6.6/PBT, UL 94/V0
  • Kontaktart: Crimpbuchse
  • Stecker-Ausführung: Signalstecker

ab 17.71 USD/Stk.

5 Artikel, davon versandfertig:
5 in 48 Stunden
Zur Produktseite
Standard Steckverbinder Serie B, M23 Leistungsstecker
  • Material: Zinkdruckguss/Messing, vernickelt
  • Verschmutzungsgrad: 3
  • Schutzart: IP 66/67 [gesteckt]
  • Überspannungskategorie: III
  • Temperaturbereich: -20 °C bis +130 °C
  • Überwurfmutter/-schraube: Messing, vernickelt
  • Klemmringmaterial: Messing, vernickelt
  • Kontakte: Messing, vergoldet
  • Dichtung: FPM/HNBR
  • Isolierkörper: PA 6.6/PBT, UL 94/V0
  • Kontaktart: HC-Crimpbuchse

ab 29.93 USD/Stk.

3 Artikel, davon versandfertig:
3 in 48 Stunden
Zur Produktseite
Standard Steckverbinder Serie B, M23 Durchführung mit Überwurfmutter
  • Material: Zinkdruckguss/Messing, vernickelt
  • Verschmutzungsgrad: 3
  • Schutzart: IP 66/67 [gesteckt]
  • Überspannungskategorie: III
  • Temperaturbereich: -20 °C bis +130 °C
  • Überwurfmutter/-schraube: Messing, vernickelt
  • Klemmringmaterial: Messing, vernickelt
  • Kontakte: Messing, vergoldet
  • Dichtung: FPM/HNBR
  • Isolierkörper: PA 6.6/PBT, UL 94/V0
  • Kontaktart: HC-Crimpbuchse

ab 40.98 USD/Stk.

3 Artikel, davon versandfertig:
3 in 48 Stunden
Zur Produktseite
Signalstecker Serie 615, 12-polig mit Kunststoffklemmring
  • Material: Zinkdruckguss/Messing, vernickelt und Kunststoff ummantelt
  • Verschmutzungsgrad: 3
  • Schutzart: IP 66/67 [gesteckt]
  • Überspannungskategorie: III
  • Temperaturbereich: -20 °C bis +130 °C
  • Überwurfmutter/-schraube: PA modif., 30% Gf.
  • Klemmringmaterial: Messing, vernickelt / PA modif., 30% Gf.
  • Kontakte: Messing, vergoldet
  • Dichtung: FPM / EPDM
  • Isolierkörper: PA 6.6/PBT, UL 94/V0
  • Kontaktart: Crimpbuchse

ab 21.66 USD/Stk.

Zur Produktseite
Standard Steckverbinder Serie 617, M17 Signalstecker
  • Material: Zinkdruckguss/Messing, vernickelt
  • Verschmutzungsgrad: 3
  • Schutzart: IP 66/67 [gesteckt]
  • Überspannungskategorie: III
  • Temperaturbereich: -20 °C bis +130 °C
  • Überwurfmutter/-schraube: Messing, vernickelt
  • Klemmringmaterial: Messing, vernickelt
  • Kontakte: Messing, vergoldet
  • Dichtung: FPM
  • Isolierkörper: PBT, UL 94/V0
  • Kontaktart: Crimpbuchse, geschlitzt

ab 42.76 USD/Stk.

1 Artikel, davon versandfertig:
1 in 48 Stunden
Zur Produktseite
Signal-Steckverbinder SUB-D, gerade
  • Ausführung: Standard Stecker
  • Material: Zinkdruckguss vernickelt
  • Isolierkörper: Glasfaser verstärktes Polyester
  • Kontakte: Kupferlegierung, flash vergoldet
  • Max. Dauer-Nennstrom: 5 A
  • Prüfspannung: (L-L) 1200 V
  • Durchgangswiderstand: 1016 Ω/cm
  • Steckzyklen: 50
  • Temperaturbereich: -35 °C bis +100 °C

ab 6.75 USD/Stk.

4 Artikel, davon versandfertig:
4 in 48 Stunden
Zur Produktseite
Harting Steckersatz, Ausführung Stift
  • Han® 6B Tüllengehäuse, gerader Kabeleingang
  • Kabeleinlass M20

ab 30.56 USD/Stk.

1 Artikel, davon versandfertig:
1 in 48 Stunden
Zur Produktseite
Harting Steckersatz, Ausführung Stift
  • Han® 6B Tüllengehäuse, seitlicher Kabeleingang
  • Kabeleinlass M20

ab 29.88 USD/Stk.

1 Artikel, davon versandfertig:
1 in 48 Stunden
Zur Produktseite
Harting Steckersatz, Ausführung Stift
  • Han® 10B Tüllengehäuse, gerader Kabeleingang
  • Kabeleinlass M25

ab 34.11 USD/Stk.

1 Artikel, davon versandfertig:
1 in 48 Stunden
Zur Produktseite
Harting Steckersatz, Ausführung Stift
  • Han® 10B Tüllengehäuse, seitlicher Kabeleingang
  • Kabeleinlass M25

ab 43.05 USD/Stk.

1 Artikel, davon versandfertig:
1 in 48 Stunden
Zur Produktseite
Harting Steckersatz, Ausführung Stift
  • Han® 16B Tüllengehäuse, gerader Kabeleingang
  • Kabeleinlass M25

ab 47.24 USD/Stk.

1 Artikel, davon versandfertig:
1 in 48 Stunden
Zur Produktseite
Harting Steckersatz, Ausführung Stift
  • Han® 16B Tüllengehäuse, seitlicher Kabeleingang
  • Kabeleinlass M25

ab 45.18 USD/Stk.

1 Artikel, davon versandfertig:
1 in 48 Stunden
Zur Produktseite
Harting Steckersatz, Ausführung Stift
  • Han® 24B Tüllengehäuse, gerader Kabeleingang
  • Kabeleingang M32

ab 58.58 USD/Stk.

1 Artikel, davon versandfertig:
1 in 48 Stunden
Zur Produktseite
Harting Steckersatz, Ausführung Stift
  • Han® 24B Tüllengehäuse, seitlicher Kabeleingang
  • Kabeleingang M32

ab 62.08 USD/Stk.

1 Artikel, davon versandfertig:
1 in 48 Stunden
Zur Produktseite
Standard Steckverbinder Serie A, M23 Durchführung mit Überwurfmutter
  • Material: Zinkdruckguss/Messing, vernickelt
  • Verschmutzungsgrad: 3
  • Schutzart: IP 66/67 [gesteckt]
  • Überspannungskategorie: III
  • Temperaturbereich: -20 °C bis +130 °C
  • Überwurfmutter/-schraube: Messing, vernickelt
  • Klemmringmaterial: Messing, vernickelt
  • Kontakte: Messing, vergoldet
  • Dichtung: FPM/HNBR
  • Isolierkörper: PA 6.6/PBT, UL 94/V0
  • Kontaktart: Crimpkontaktbuchse, geschlitzt
  • Stecker-Ausführung: Durchführung mit Überwurfmutter

ab 14.79 USD/Stk.

5 Artikel, davon versandfertig:
5 in 48 Stunden
Zur Produktseite

Beratung

Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

Lieferung und Beratung

Persönlich:

Montag bis Freitag von 7 - 20 Uhr.
Samstag von 8 - 12 Uhr.

Online:

Rund um die Uhr.