﻿<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?><rss version="2.0"><channel><title>igus®</title><description /><item><guid isPermaLink="true">http://www.igus.ch/Press/16053/nouvelle-chaine-a-etriers-e4q-pour-le-guidage-sur-des-gros-tuyaux</guid><link>http://www.igus.ch/Press/16053/nouvelle-chaine-a-etriers-e4q-pour-le-guidage-sur-des-gros-tuyaux</link><title>Nouvelle chaîne à étriers E4Q pour le guidage sûr des gros tuyaux</title><description>&lt;strong&gt;Un système astucieux garantit l'adaptation rapide et simple de la chaîne porte-câbles E4Q aux diamètrex des tuyaux &lt;br&gt;&lt;br&gt;

Pour pouvoir guider les tuyaux de grosse section en toute sécurité, igus a mis au point des étriers nouveaux pour ses chaînes porte-câbles modulaires de la série E4Q. Un adaptateur permet d'ajuster la chaîne à la section du tuyau qu'elle renferme. Le mécanisme d'ouverture E4Q, quant à lui, permet un montage et un remplissage simples de la chaîne, sans outil.&lt;/strong&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;
</description><pubDate>Tue, 27 Jun 2023 00:00:00 +0200</pubDate></item><item><guid isPermaLink="true">http://www.igus.ch/Press/16047/nouveau-materiau-composite-a-fibres-igutex-tx3-sans-graisse-pour-charges-lourdes</guid><link>http://www.igus.ch/Press/16047/nouveau-materiau-composite-a-fibres-igutex-tx3-sans-graisse-pour-charges-lourdes</link><title>Nouveau matériau composite à fibres igutex TX3 sans graisse pour charges lourdes</title><description>&lt;strong&gt;igus lance un matériau endurant testé pour les applications à fortes charges&lt;br&gt;&lt;br&gt;

Les applications soumises à des charges extrêmes supérieures à 80 MPa sont la limite pour les paliers lisses en thermoplastiques. C'est pour y remédier que la société igus a ajouté à sa gamme de paliers lisses moulés par injection une nouvelle série de paliers composites à fibres baptisée igutex.  Cette série fait valoir ses atouts en présence de charges lourdes, dans les engins de chantier ou les systèmes de levage par exemple. Le nouveau venu dans cette gamme de produits est le matériau igutex TX3. Il offre une durée de vie encore plus longue en présence de forces dynamiques élevées.&lt;/strong&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;
</description><pubDate>Tue, 20 Jun 2023 00:00:00 +0200</pubDate></item><item><guid isPermaLink="true">http://www.igus.ch/Press/16038/un-palier-lisse-polymere-moule-par-injection-en-sept-jours-seulement</guid><link>http://www.igus.ch/Press/16038/un-palier-lisse-polymere-moule-par-injection-en-sept-jours-seulement</link><title>Un palier lisse polymère moulé par injection en sept jours seulement</title><description>&lt;strong&gt;igus présente le service FastLine avec configurateur en ligne dédié aux développeurs des équipementiers automobiles&lt;br&gt;&lt;br&gt;

Souvent sous pression, les ingénieurs et responsables achat du secteur automobile 
devraient désormais pouvoir déstresser. Il faut dire que quand ils avaient besoin d'un moule d'injection à court terme pour une pièce spéciale au stade de la série et résistante à l'usure, il leur fallait attendre jusqu'à six semaines. Un délai que raccourcit maintenant igus à sept jours avec un service intitulé FastLine. Le système d'expertise iglidur est une aide précieuse pour commander rapidement le palier lisse tribo-optimisé en question. La pièce souhaitée peut être configurée en ligne et commandée auprès d'igus en quatre étapes seulement.&lt;/strong&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;
</description><pubDate>Thu, 15 Jun 2023 00:00:00 +0200</pubDate></item><item><guid isPermaLink="true">http://www.igus.ch/Press/16031/nouveaux-materiaux-pour-roulements-a-billes-xiros-resistants-aux-produits-chimiq</guid><link>http://www.igus.ch/Press/16031/nouveaux-materiaux-pour-roulements-a-billes-xiros-resistants-aux-produits-chimiq</link><title>Nouveaux matériaux pour roulements à billes xiros résistants aux produits chimiques et à des températures de 150 °C</title><description>&lt;strong&gt;Fiabilité accrue dans l'industrie chimique et le secteur des semi-conducteurs avec des cages en xirodur F500 ou des billes en oxyde de zirconium&lt;br&gt;&lt;br&gt;

La production des batteries pour les voitures électriques est un très bon exemple pour une application “extrème”. Les machines et les équipements doivent résister à des températures dépassant les 100 °C et à des produits chimiques agressifs. C'est pour augmenter la fiabilité et réduire les besoins en entretien de ces machines qu'igus a mis au point un roulement à billes spécialiste des produits chimiques et des températures élevées, le xiros A500 sans graisse. Et pour mieux couvrir cette plage des hautes températures, igus propose à ses clients deux nouveaux matériaux. Ceux-ci bénéficient maintenant d'un choix encore plus large, avec une cage en xirodur F500 ou des billes en oxyde de zirconium.&lt;/strong&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;
</description><pubDate>Tue, 13 Jun 2023 00:00:00 +0200</pubDate></item><item><guid isPermaLink="true">http://www.igus.ch/Press/16016/dans-le-futur-le-chauffage-au-gaz-restera-eteint</guid><link>http://www.igus.ch/Press/16016/dans-le-futur-le-chauffage-au-gaz-restera-eteint</link><title>Dans le futur, le chauffage au gaz restera éteint</title><description>&lt;strong&gt;Le concept « Machine Heat Recovery System » développé par igus chauffe des halls industriels avec la chaleur des machines. Et il est mis à disposition gratuitement&lt;br&gt;&lt;br&gt;

Les ingénieurs igus utilisent maintenant une technique simple de récupération de la chaleur. Elle chauffe les halls industriels avec la chaleur résiduelle des machines, avec une baisse de la facture de gaz et des émissions de CO2 à la clé. igus ouvre donc cette technologie à d'autres entreprises industrielles en mettant les détails en ligne. L'utilisation de cette technologie par toutes les entreprises faisant du moulage par injection partout dans le monde permettrait d'économiser plus d'un million de tonnes de CO2 et plus de 548 millions de m² de gaz.&lt;/strong&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;
</description><pubDate>Mon, 05 Jun 2023 00:00:00 +0200</pubDate></item><item><guid isPermaLink="true">http://www.igus.ch/Press/16023/igus-presente-un-guidage-lineaire-propre-sur-et-sans-graisse-au-design-hygieniqu</guid><link>http://www.igus.ch/Press/16023/igus-presente-un-guidage-lineaire-propre-sur-et-sans-graisse-au-design-hygieniqu</link><title>igus présente un guidage linéaire propre, sûr et sans graisse au design hygiénique</title><description>&lt;strong&gt;Une structure sans interstices, un polymère hautes performances iglidur et de l'inox donnent son caractère hygiénique à ce guidage linéaire&lt;br&gt;&lt;br&gt;

Le nettoyage avec des produits chimiques fait partie du quotidien des machines utilisées dans le secteur des produits alimentaires. Le plus petit angle mort où l'humidité pouvant s'accumuler peut provoquer une contamination du produit. Les exploitants de ces machines sont donc de plus en plus nombreux à utiliser des composants au design hygiénique. igus est membre de l'EHEDG et a mis au point le premier guidage linéaire qui suit rigoureusement les directives du design hygiénique. Sont utilisés à cette fin des matériaux conformes aux exigences du FDA comme le polymère hautes performances iglidur A160, un inox fortement allié et un chariot dont l'intérieur peut être rincé.&lt;/strong&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;
</description><pubDate>Mon, 05 Jun 2023 00:00:00 +0200</pubDate></item><item><guid isPermaLink="true">http://www.igus.ch/Press/15995/securite-maximale-pour-la-production-de-batteries-avec-la-premiere-chaine-porte-c</guid><link>http://www.igus.ch/Press/15995/securite-maximale-pour-la-production-de-batteries-avec-la-premiere-chaine-porte-c</link><title>Sécurité maximale pour la production de batteries avec la première chaîne porte-câbles certifiée pour les salles blanches sèches</title><description>&lt;strong&gt;Première aux tests, la chaîne E6.29 de la société igus est maintenant certifiée ISO classe 4 par un nouveau certificat pour salles blanches sèches de l'Institut Fraunhofer IPA&lt;7br&gt;&lt;br&gt;

Dans la catégorie normes d'hygiène extrêmement strictes, igus marque toujours des points avec ses composants en polymères dédiés au mouvement, sans graisse et résistants à l'usure. La production de batteries pour la mobilité de demain est un domaine exigeant des conditions ambiantes particulières qui sont obtenues en alliant salles blanches et salles sèches. C'est pour ces exigences particulières que l'Institut Fraunhofer IPA a maintenant mis au point un nouveau certificat. La chaîne porte-câbles E6.29 de la société igus est le premier guidage de câbles dynamique à avoir été testé dans des conditions de salle blanche sèche et à être certifié ISO classe 4.&lt;/strong&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;
</description><pubDate>Tue, 23 May 2023 00:00:00 +0200</pubDate></item><item><guid isPermaLink="true">http://www.igus.ch/Press/16000/des-grues-potences-pivotantes-plus-sures-grace-a-un-guidage-de-lenergie-igus-uni</guid><link>http://www.igus.ch/Press/16000/des-grues-potences-pivotantes-plus-sures-grace-a-un-guidage-de-lenergie-igus-uni</link><title>Des grues potences pivotantes plus sûres grâce à un guidage de l'énergie igus unique au monde</title><description>&lt;strong&gt;Compact, durable et économique, le système guidelok swing devrait s'imposer comme alternative aux guirlandes classiques&lt;br&gt;&lt;br&gt;

Les câbles d'alimentation en énergie et de données qui pendent des grues potences pivotantes représentent souvent un grand danger. Le déplacement imprudent de charges, de chariots élévateurs et d'autres systèmes pivotants à proximité immédiate peut entraîner leur enchevêtrement et leur rupture. Pour l'éviter, igus a mis au point un système unique au monde : guidelok swing. Ce guidage de l'énergie est monté directement dans le contour de la poutre en T. Grâce à un système de bascule spécial, il peut être utilisé avec peu d'usure et à moindre coût, même pour des poutres de grande longueur. Avec à la clé une sécurité de fonctionnement nettement améliorée.&lt;/strong&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;
</description><pubDate>Tue, 23 May 2023 00:00:00 +0200</pubDate></item><item><guid isPermaLink="true">http://www.igus.ch/Press/16006/une-chaine-porte-cables-sur-mesure-et-intelligente-configuree-en-ligne-et-en-tro</guid><link>http://www.igus.ch/Press/16006/une-chaine-porte-cables-sur-mesure-et-intelligente-configuree-en-ligne-et-en-tro</link><title>Une chaîne porte-câbles sur mesure et intelligente, configurée en ligne et en trois étapes seulement, pour allonger la durée de vie de manière simple</title><description>&lt;strong&gt;Les chaînes porte-câbles peuvent maintenant être équipées d'une surveillance intelligente de l'état directement dans le configurateur en ligne, une mesure évitant tout remplacement prématuré&lt;br&gt;&lt;br&gt;

Trouver une solution sur mesure, rapidement et simplement. Pour cela, le spécialiste des plastiques en mouvement igus offre, entre autres, un vaste choix d'outils en ligne. Parmi eux, le « système d'expertise pour chaînes porte-câbles », à l'aide duquel les personnes intéressées peuvent configurer un système de chaînes porte-câbles sur mesure en trois étapes seulement. Avec indication transparente du prix, de la durée de vie et du délai de livraison. Maintenant et pour la première fois, les utilisateurs peuvent aussi directement configurer leur chaîne porte-câbles avec i.Sense EC.W, un capteur d'usure intelligent. Ils disposent ainsi d'un système de chaînes porte-câbles complexe, prêt à raccorder, avec surveillance de l'état en temps réel, le tout en quelques clics seulement.&lt;/strong&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;
</description><pubDate>Tue, 23 May 2023 00:00:00 +0200</pubDate></item><item><guid isPermaLink="true">http://www.igus.ch/Press/15966/des-distances-cinq-fois-plus-longues-avec-le-premier-cable-au-monde-pour-applica</guid><link>http://www.igus.ch/Press/15966/des-distances-cinq-fois-plus-longues-avec-le-premier-cable-au-monde-pour-applica</link><title>Des distances cinq fois plus longues avec le premier câble au monde pour applications suspendues aux standards SEW-EURODRIVE</title><description>&lt;strong&gt;Câble hybride chainflex CFSPECIAL.192 signé igus pour les courses suspendues jusqu'à 50 mètres&lt;br&gt;&lt;br&gt;

Dans l'intralogistique par exemple, les machines doivent fonctionner 24 heures sur 24, de manière fiable. Les entrepôts sont de plus en plus grands et l'augmentation de la hauteur des mâts en exige beaucoup des câbles requis. C'est pour garantir un fonctionnement sans problème dans les applications suspendues très exigeantes que la société igus a mis au point le câble hybride CFSPECIAL.192. Il est le seul câble sur le marché qui soit dédié aux applications suspendues dans les chaînes porte-câbles pour la technologie MOVILINK DDI de SEW-EURODRIVE. Grâce à un élément porteur en aramide très résistant à la traction placé dans sa gaine, le câble permet des hauteurs de mât cinq fois plus élevées qu'avec des câbles standard.&lt;/strong&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;
</description><pubDate>Thu, 11 May 2023 00:00:00 +0200</pubDate></item><item><guid isPermaLink="true">http://www.igus.ch/Press/15973/les-plastiques-en-mouvement-igus-remettent-au-gout-du-jour-un-classique-des-jeux</guid><link>http://www.igus.ch/Press/15973/les-plastiques-en-mouvement-igus-remettent-au-gout-du-jour-un-classique-des-jeux</link><title>Les plastiques en mouvement igus remettent au goût du jour un classique des jeux : une table d'air hockey</title><description>&lt;strong&gt;Des guidages linéaires drylin et des vis filetées dryspin, sans graisse, permettent de percer les aérations avec précision&lt;br&gt;&lt;br&gt;

Percer 4 540 trous, avec précision, tel était le défi auquel ont été confrontés les apprenti.e.s de la société SHW-Werkzeugmaschinen pour la construction d'une table d'air hockey Pour la partie mécanique de la perceuse bien particulière qui allait être utilisée, les futurs mécaniciens industriels et mécatroniciens ont fait entièrement confiance aux plastiques en mouvement sans graisse de la société igus. Ils ont utilisé, entre autres, des vis dryspin sans entretien ainsi que des guidages linéaires sans graisse drylin W signés igus.&lt;/strong&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;
</description><pubDate>Thu, 11 May 2023 00:00:00 +0200</pubDate></item><item><guid isPermaLink="true">http://www.igus.ch/Press/15937/les-grues-pour-conteneurs-sts-parees-pour-lavenir-grace-a-la-nouvelle-chaine-a-r</guid><link>http://www.igus.ch/Press/15937/les-grues-pour-conteneurs-sts-parees-pour-lavenir-grace-a-la-nouvelle-chaine-a-r</link><title>Les grues pour conteneurs STS parées pour l'avenir grâce à la nouvelle chaîne à roulettes pour fortes charges igus</title><description>&lt;strong&gt;La P4HD.56.R convient aux courses longues, aux vitesses élevées, aux câbles lourds et à l'industrie 4.0&lt;br&gt;&lt;br&gt;

Les performances et la fiabilité des grues pour conteneurs devrait augmenter à l'avenir dans tous les ports du monde. igus lance en effet la P4HD.56.R, une nouvelle chaîne porte-câbles pour fortes charges qui est dédiée aux courses longues, aux vitesses élevées, aux câbles lourds et à l'industrie 4.0.&lt;/strong&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;
</description><pubDate>Thu, 23 Mar 2023 00:00:00 +0100</pubDate></item><item><guid isPermaLink="true">http://www.igus.ch/Press/15919/480-dossiers-ont-ete-deposes-pour-le-prix-manus-2023</guid><link>http://www.igus.ch/Press/15919/480-dossiers-ont-ete-deposes-pour-le-prix-manus-2023</link><title>480 dossiers ont été déposés pour le prix manus 2023</title><description>&lt;strong&gt;Le concours international récompense, par des prix allant jusqu'à 5.000 €, des applications uniques en leur genre faisant appel à des paliers lisses polymères&lt;br&gt;&lt;br&gt;

Le palier lisse est un élément de petite taille, insensible à la corrosion et en polymère. Composant discret de machine, il fait rarement parler de lui. C'est pour lui rendre justice qu'une initiative commune lancée par le spécialiste des plastiques en mouvement igus récompense tous les deux ans les projets les plus intéressants et les plus créatifs faisant appel à des paliers lisses, par des prix allant jusqu'à 5.000 €. Cette année, 480 dossiers de 36 pays sont parvenus au jury dont 41 en provenant de France.&lt;/strong&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;
</description><pubDate>Fri, 17 Mar 2023 00:00:00 +0100</pubDate></item><item><guid isPermaLink="true">http://www.igus.ch/Press/15928/de-lidee-a-lintegration-un-vaste-reseau-de-partenaires-assiste-les-clients-pour-l</guid><link>http://www.igus.ch/Press/15928/de-lidee-a-lintegration-un-vaste-reseau-de-partenaires-assiste-les-clients-pour-l</link><title>De l'idée à l'intégration, un vaste réseau de partenaires assiste les clients pour leurs projets d'automatisation low cost</title><description>&lt;strong&gt;igus s'allie à des fabricants et des intégrateurs pour élargir encore la gamme de produits et de services dédiés à une automatisation économique&lt;br&gt;&lt;br&gt;

Par l'automatisation low cost, igus a pour objectif d'aider les entreprises, et plus particulièrement celles de petite taille et de taille moyenne, à accéder plus facilement à l'automatisation et à améliorer ainsi leur productivité. À cet effet, le spécialiste des plastiques en mouvement a mis en place, au cours des trois dernières années, un vaste réseau de 55 fournisseurs de robotique et 40 intégrateurs que continuent de rejoindre d'autres partenaires.&lt;/strong&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;

</description><pubDate>Fri, 17 Mar 2023 00:00:00 +0100</pubDate></item><item><guid isPermaLink="true">http://www.igus.ch/Press/15912/une-gaine-porte-cables-igus-atteint-la-categorie-salle-blanche-la-plus-elevee-me</guid><link>http://www.igus.ch/Press/15912/une-gaine-porte-cables-igus-atteint-la-categorie-salle-blanche-la-plus-elevee-me</link><title>Une gaine porte-câbles igus atteint la catégorie salle blanche la plus élevée même après 60 millions de cycles</title><description>&lt;strong&gt;igus prouve la résistance à l'usure de sa gaine e-skin flat par un test inédit dans ce secteur&lt;br&gt;&lt;br&gt;

Les gaines porte-câbles compatibles salle blanche de la série e-skin flat répondent encore aux critères de la catégorie salle blanche la plus élevée après un an et demi de service continu et 60 millions de cycles. Tel est le résultat d'un test jusqu'alors inédit dans le secteur, effectué dans un laboratoire salle blanche que le spécialiste des plastiques en mouvement igus a construit en coopération avec l'IPA, l'institut Fraunhofer pour la technique de production et l'automatisation.&lt;/strong&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;
</description><pubDate>Thu, 16 Mar 2023 00:00:00 +0100</pubDate></item><item><guid isPermaLink="true">http://www.igus.ch/Press/15897/des-paliers-lisses-iglidur-a-calibrage-automatique-pour-des-charnieres-sans-jeu-d</guid><link>http://www.igus.ch/Press/15897/des-paliers-lisses-iglidur-a-calibrage-automatique-pour-des-charnieres-sans-jeu-d</link><title>Des paliers lisses iglidur à calibrage automatique pour des charnières sans jeu dans l'automobile</title><description>&lt;strong&gt;igus a mis au point un nouveau matériau très résistant à l'usure, l'iglidur F300, pour les modules peints par cataphorèse&lt;br&gt;&lt;br&gt;

Assurer la fabrication économique de charnières multiples pour la cinématique des becquets, les capotes et autres systèmes articulés n'est pas chose aisée. Les alésages souvent grossiers, avec une partie de coupe fine limitée dans les pièces de guidage, y sont combinés à des rivets extrudés à froid, un ensemble qui exige un post-calibrage complexe des paliers utilisés. igus y propose une alternative techniquement meilleure et plus économique avec ses paliers lisses en polymères tribo-optimisés, dont le nouveau matériau iglidur F300 conducteur. Le palier se recalibre automatiquement lors de l'opération de peinture par cataphorèse et est de surcroît insensible à la corrosion.&lt;/strong&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;
</description><pubDate>Tue, 21 Feb 2023 00:00:00 +0100</pubDate></item><item><guid isPermaLink="true">http://www.igus.ch/Press/15888/clipser-bloquer-demon-une-nouvelle-fonction-blocage-pour-le-chariot-lineaire-igu</guid><link>http://www.igus.ch/Press/15888/clipser-bloquer-demon-une-nouvelle-fonction-blocage-pour-le-chariot-lineaire-igu</link><title>Clipser, bloquer &amp; démon : une nouvelle fonction blocage pour le chariot linéaire igus</title><description>&lt;strong&gt;Le chariot à clipser drylin W permet un montage rapide directement sur le rail et une manipulation simple&lt;br&gt;&lt;br&gt;

Le nouveau chariot linéaire igus à clipser est unique en son genre. Quelques secondes suffisent pour le monter directement sur le rail, le maintenir en place avec un levier de blocage et le démonter. Panneaux de commande, systèmes à caméra, unités de mesure et de test ou encore outils peuvent ainsi être transportés d'un endroit à un autre, rendant leur utilisation très pratique.&lt;/strong&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;

</description><pubDate>Wed, 15 Feb 2023 00:00:00 +0100</pubDate></item><item><guid isPermaLink="true">http://www.igus.ch/Press/15878/fini-les-programmations-longues-avec-les-cartes-de-pilotage-igus</guid><link>http://www.igus.ch/Press/15878/fini-les-programmations-longues-avec-les-cartes-de-pilotage-igus</link><title>Fini les programmations longues avec les cartes de pilotage igus</title><description>&lt;strong&gt;igus donne un coup d'accélérateur à la mise en service de ses cartes de pilotage drylin E par la mise à disposition de modèles de programmes cinématiques gratuits&lt;br&gt;&lt;br&gt;

La programmation d'une carte de pilotage et son intégration à l'environnement machine prennent souvent plusieurs jours et leur coût atteint rapidement quelques milliers d'euros. Un obstacle que l'entreprise igus Cologne a maintenant levé. Des modèles de programmes de mouvements, gratuits, permettent de mettre en service les cartes de pilotage de la série dryve en quelques minutes et de les connecter à des automates programmables industriels (API) de niveau supérieur. Une nouveauté dont profitent les novices de l'automatisation comme les professionnels.&lt;/strong&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;
</description><pubDate>Fri, 10 Feb 2023 00:00:00 +0100</pubDate></item><item><guid isPermaLink="true">http://www.igus.ch/Press/15881/propre-comme-un-sou-neuf-grace-a-la-nouvelle-couronne-dorientation-igus-pour-le-c</guid><link>http://www.igus.ch/Press/15881/propre-comme-un-sou-neuf-grace-a-la-nouvelle-couronne-dorientation-igus-pour-le-c</link><title>Propre comme un sou neuf grâce à la nouvelle couronne d'orientation igus pour le contact avec les produits alimentaires</title><description>&lt;strong&gt;La couronne d'orientation de la série iglidur PRT en design hygiénique permet un nettoyage sans démontage&lt;br&gt;&lt;br&gt;

Trouver une couronne d'orientation au design hygiénique n'était pas chose facile jusqu'à présent. Pour combler cette lacune, les fabricants de machines destinées à des secteurs sensibles en termes d'hygiène devaient souvent avoir recours à l'ajout de capots. igus rebat maintenant les cartes, avec une couronne d'orientation iglidur PRT au design hygiénique qui permet un nettoyage rapide et en profondeur dans l'application. Les utilisateurs des couronnes dans des zones sensibles n’ont donc plus besoin de construction de protection et font donc des économies considérables : temps, argent et place.&lt;/strong&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;
</description><pubDate>Fri, 10 Feb 2023 00:00:00 +0100</pubDate></item><item><guid isPermaLink="true">http://www.igus.ch/Press/15869/un-choix-encore-accru-avec-deux-nouveaux-cables-hybrides-igus-selon-les-standars</guid><link>http://www.igus.ch/Press/15869/un-choix-encore-accru-avec-deux-nouveaux-cables-hybrides-igus-selon-les-standars</link><title>Un choix encore accru avec deux nouveaux câbles hybrides igus selon les standars Bosch Rexroth et à Siemens</title><description>&lt;strong&gt;Fiabilité garantie avec de nouveaux câbles pour les moteurs MS2N Bosch Rexroth et les variateurs Siemens SINAMICS S210&lt;br&gt;&lt;br&gt;

En permettant une transmission de l'énergie et des données dans un même câble, la technologie hybride séduit un nombre croissant de fabricants de moteurs et de variateurs. Pour répondre à cette tendance, igus enrichit sa gamme de câbles chainflex de deux nouveaux câbles hybrides, le câble CF280.UL.H401 à gaine en PUR selon les standards au système modulaire ctrlX DRIVE de Bosch Rexroth pour les servomoteurs synchrones de la série MS2N d'une part et le câble hybride éprouvé pour les variateurs Siemens SINAMICS S210 maintenant disponible avec une gaine extérieure en PVC d'autre part.&lt;/strong&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;
</description><pubDate>Thu, 02 Feb 2023 00:00:00 +0100</pubDate></item><item><guid isPermaLink="true">http://www.igus.ch/Press/15853/axe-lineaire-modulaire-igus-pour-courses-pouvant-etre-allongees-a-souhait</guid><link>http://www.igus.ch/Press/15853/axe-lineaire-modulaire-igus-pour-courses-pouvant-etre-allongees-a-souhait</link><title>Axe linéaire modulaire igus pour courses pouvant être allongées à souhait</title><description>&lt;strong&gt;Extensible quasiment à l'infini et facile à monter, l'axe drylin EGW repousse les limites du possible sur les courses longues&lt;br&gt;&lt;br&gt;

igus lance le module linéaire "drylin Endless Gear" (EGW), un guidage linéaire modulaire et sans graisse entraîné par une crémaillère et dont le principe enfichable permet de réaliser des courses que chaque nouveau segment permet d'allonger. Économique, cet axe est aussi simple à monter que les rails d'un chemin de fer en bois pour enfants. Plusieurs chariots peuvent s'y déplacer dans des sens différents et à des vitesses différentes. Le guidage linéaire peut aussi être allongé ultérieurement et des chariots supplémentaires lui être ajoutés.&lt;/strong&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;
</description><pubDate>Fri, 20 Jan 2023 00:00:00 +0100</pubDate></item><item><guid isPermaLink="true">http://www.igus.ch/Press/15844/igus-et-le-metavers-le-specialiste-des-polymeres-fait-entrer-le-service-commerci</guid><link>http://www.igus.ch/Press/15844/igus-et-le-metavers-le-specialiste-des-polymeres-fait-entrer-le-service-commerci</link><title>igus et le métavers : Le spécialiste des polymères fait entrer le service commercial et l'ingénierie dans la réalité virtuelle</title><description>&lt;strong&gt;La coopération entre commerciaux, ingénieurs et clients se fera à l'avenir dans l'iguversum&lt;br&gt;&lt;br&gt;

Passer au crible des produits avec des lunettes de VR sur le nez. Planifier des machines, des équipements et des véhicules en réalité virtuelle, avec des ingénieurs et des spécialistes. Rapidement et n'importe où. C'est ce que permet l'iguversum, un univers parallèle digital créé par igus pour préparer ses commerciaux et ingénieurs en développement au métavers.&lt;/strong&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;
</description><pubDate>Fri, 13 Jan 2023 00:00:00 +0100</pubDate></item><item><guid isPermaLink="true">http://www.igus.ch/Press/15836/les-contraintes-sur-les-cables-detectees-plus-tot-et-plus-precisement-que-jamais</guid><link>http://www.igus.ch/Press/15836/les-contraintes-sur-les-cables-detectees-plus-tot-et-plus-precisement-que-jamais</link><title>Les contraintes sur les câbles détectées plus tôt et plus précisément que jamais avec i.Sense CF.D</title><description>&lt;strong&gt;Un module de surveillance igus avec un affichage de l'état unique en son genre mesure la distance jusqu'à la zone dangereuse du câble&lt;br&gt;&lt;br&gt;

Remettre en état plus rapidement des câbles bus très sollicités et peu accessibles est maintenant possible avec i.Sense CF.D, le module de surveillance igus qui offre une fonctionnalité unique au monde. Le module détecte automatiquement la position de zones trop sollicitées d'un câble et indique celle-ci très précisément en mètres. La nouvelle indication optique de l'état permet maintenant à l'utilisateur d'intervenir rapidement et de manière ciblée, lui évitant une recherche des anomalies longue et coûteuse.&lt;/strong&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;

</description><pubDate>Thu, 12 Jan 2023 00:00:00 +0100</pubDate></item><item><guid isPermaLink="true">http://www.igus.ch/Press/15825/la-plateforme-en-ligne-rbtx-version-2-0-votre-acces-encore-simplifie-a-lautomati</guid><link>http://www.igus.ch/Press/15825/la-plateforme-en-ligne-rbtx-version-2-0-votre-acces-encore-simplifie-a-lautomati</link><title>La plateforme en ligne RBTX version 2.0, votre accès encore simplifié à l'automatisation low cost sur mesure</title><description>&lt;strong&gt;Une conception intuitive pour voir immédiatement les bons composants et plus de 100 solutions d'automatisation économiques&lt;br&gt;&lt;br&gt;

Vous êtes à la recherche d'une solution d'automatisation individuelle et économique ? Alors, la plateforme en ligne RBTX de la société igus est faite pour vous. Plutôt que de devoir consulter des sources multiples, les personnes intéressées y trouveront des composants de robotique low cost de différents fabricants, toujours assortis d'une garantie de prix et de compatibilité. Et pour simplifier encore la sélection des différentes pièces ou du système tout fait, igus vient de remodeler cette plateforme robotique et présente une version 2.0 avec un design nouveau et des fonctionnalités nouvelles.&lt;/strong&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;
</description><pubDate>Mon, 02 Jan 2023 00:00:00 +0100</pubDate></item><item><guid isPermaLink="true">http://www.igus.ch/Press/15815/lentreprise-de-polymeres-de-cologne-passe-le-cap-du-milliard-deuros-de-chiffre-d</guid><link>http://www.igus.ch/Press/15815/lentreprise-de-polymeres-de-cologne-passe-le-cap-du-milliard-deuros-de-chiffre-d</link><title>L'entreprise de polymères de Cologne passe le cap du milliard d'euros de chiffre d'affaires au début même du carnaval</title><description>&lt;strong&gt;Le 11 novembre marque traditionnellement le début du carnaval à Cologne. Une date à fêter doublement cette année puisque l'entreprise industrielle et spécialiste des polymères igus, sise à Cologne, réalise pour la première fois un chiffre d'affaire d'un milliard d'euros.&lt;/strong&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;</description><pubDate>Fri, 16 Dec 2022 00:00:00 +0100</pubDate></item><item><guid isPermaLink="true">http://www.igus.ch/Press/15804/100-millions-de-cycles-garantis-la-prouesse-unique-au-monde-des-nouveaux-cables-d</guid><link>http://www.igus.ch/Press/15804/100-millions-de-cycles-garantis-la-prouesse-unique-au-monde-des-nouveaux-cables-d</link><title>100 millions de cycles garantis : la prouesse unique au monde des nouveaux câbles de commande igus</title><description>&lt;strong&gt;Les câbles chainflex CF98.PLUS et CF99.PLUS ouvrent la voie à des concepts de machine durables dans des tout petits rayons de courbure&lt;br&gt;&lt;br&gt;

Se perfectionner constamment afin d'optimiser les applications en mouvement des clients, telle est la devise d'igus. Le spécialiste des câbles en mouvement présente de nouveaux modèles de ses très populaires séries de câbles de commandes chainflex. Les câbles CF98.PLUS et CF99.PLUS sont les seuls au monde à garantir plus de 100 millions de cycles ou à pouvoir être utilisés dans des chaînes porte-câbles à des tout petits rayons de courbure (3xd).&lt;/strong&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;


</description><pubDate>Fri, 09 Dec 2022 00:00:00 +0100</pubDate></item><item><guid isPermaLink="true">http://www.igus.ch/Press/15793/une-affaire-qui-roule-igus-met-au-point-un-roulement-a-billes-en-polymere-recycl</guid><link>http://www.igus.ch/Press/15793/une-affaire-qui-roule-igus-met-au-point-un-roulement-a-billes-en-polymere-recycl</link><title>Une affaire qui roule : igus met au point un roulement à billes en polymère recyclé</title><description>&lt;strong&gt;Le spécialiste des polymères présente une variante recyclée de couleur verte de son roulement à billes xiros éprouvé&lt;br&gt;&lt;br&gt;

igus franchit une nouvelle étape vers une production durable de ses polymères en utilisant des restes du polymère hautes performances xirodur B180 issus de sa propre production pour produire une version ECO du roulement à billes xiros éprouvé. La version en polymère recyclé a des caractéristiques techniques et des limites de charge presque identiques que son "original"&lt;/strong&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;

</description><pubDate>Fri, 02 Dec 2022 00:00:00 +0100</pubDate></item><item><guid isPermaLink="true">http://www.igus.ch/Press/15784/linternet-des-objets-comment-igus-y-facilite-lacces-pour-les-entreprises-industr</guid><link>http://www.igus.ch/Press/15784/linternet-des-objets-comment-igus-y-facilite-lacces-pour-les-entreprises-industr</link><title>L'internet des objets : Comment igus y facilite l'accès pour les entreprises industrielles</title><description>&lt;strong&gt;Le spécialiste des plastiques intelligents igus vient de rejoindre le réseau d'experts berlinois "IoT Use Case"&lt;br&gt;&lt;br&gt;

L'internet des objets a un potentiel de croissance estimé à plusieurs milliards d'euros. Mais digitaliser les processus reste difficile pour de nombreuses entreprises industrielles. igus, qui vient de rejoindre le réseau d'experts berlinois IoT Use Case, explique comment y accéder.&lt;/strong&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;

</description><pubDate>Tue, 29 Nov 2022 00:00:00 +0100</pubDate></item><item><guid isPermaLink="true">http://www.igus.ch/Press/15774/un-robot-detiquetage-economique-remporte-le-prix-roibot-2022-decerne-par-igus</guid><link>http://www.igus.ch/Press/15774/un-robot-detiquetage-economique-remporte-le-prix-roibot-2022-decerne-par-igus</link><title>Un robot d'étiquetage économique remporte le prix ROIBOT 2022 décerné par igus</title><description>&lt;strong&gt;Un retour sur investissement de 16 à 24 mois et un taux d'erreur zéro ont convaincu le jury d'experts du concours de robotique&lt;br&gt;&lt;br&gt;

Les solutions d'automatisation simples et économiques trouvent leur place dans un nombre sans cesse croissant de PME tout comme chez les grands acteurs industriels. Tous les deux ans, igus récompense les applications les plus créatives en leur décernant son prix ROIBOT. Cette année, la 1ère place a été attrobuée aux inventeurs d'un robot d'étiquetage, la 2ème aux développeurs d'un conteneur entièrement automatique pour la culture de légumes et d'aromates et la 3ème place aux concepteurs d'une machine à tapisser.&lt;/strong&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;


</description><pubDate>Tue, 22 Nov 2022 00:00:00 +0100</pubDate></item><item><guid isPermaLink="true">http://www.igus.ch/Press/15748/la-societe-igus-recoit-le-prix-des-entreprises-pour-la-durabilite</guid><link>http://www.igus.ch/Press/15748/la-societe-igus-recoit-le-prix-des-entreprises-pour-la-durabilite</link><title>La société igus reçoit le prix des entreprises pour la durabilité</title><description>&lt;strong&gt;Le « Wirtschaftspreis Rheinland », prix des entreprises de Rhénanie, récompense le programme de recyclage chainge, étape importante vers une gestion durable&lt;br&gt;&lt;br&gt;

À la fin de leur vie utile, de nombreux produits sont incinérés, aujourd'hui encore. Une perte de matières premières précieuses. Et des émissions qui polluent l'environnement. C'est pour y remédier que la société igus a lancé le programme de recyclage chainge destiné à ses chaines porte-câbles en polymère. Une initiative qui vient de valoir à l'entreprise le prix des entreprises de Rhénanie dans la catégorie durabilité. &lt;/strong&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;
</description><pubDate>Mon, 21 Nov 2022 00:00:00 +0100</pubDate></item><item><guid isPermaLink="true">http://www.igus.ch/Press/15757/concours-manus-2023-igus-de-nouveau-a-la-recherche-dapplications-innovantes-avec</guid><link>http://www.igus.ch/Press/15757/concours-manus-2023-igus-de-nouveau-a-la-recherche-dapplications-innovantes-avec</link><title>Concours manus 2023 : igus de nouveau à la recherche d'applications innovantes avec des paliers lisses polymères</title><description>&lt;strong&gt;igus lance pour la onzième fois le concours manus dédié à des applications avec des paliers lisses polymères qui soit aussi créatives, aussi économiques et aussi durables que possible&lt;br&gt;&lt;br&gt;

igus accepte dès à présent les dossiers pour le concours manus 2023, que le spécialiste des plastiques en mouvement lance tous les deux ans depuis 20 ans Le prix récompense les utilisations les plus créatives, les plus économiques et les plus durables de paliers lisses polymères dans des applications industrielles. En 2021, 582 dossiers étaient parvenus à igus de 41 pays, dont 29 en provenance de la France, une moisson record. Les lauréats du manus d'or, d'argent, de bronze et vert reçoivent un prix d'un montant allant jusqu'à 5 000 €.&lt;/strong&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;

</description><pubDate>Mon, 21 Nov 2022 00:00:00 +0100</pubDate></item><item><guid isPermaLink="true">http://www.igus.ch/Press/15766/bornes-murales-pour-voitures-electriques-finis-les-cables-emmeles</guid><link>http://www.igus.ch/Press/15766/bornes-murales-pour-voitures-electriques-finis-les-cables-emmeles</link><title>Bornes murales pour voitures électriques : finis les câbles emmêlés</title><description>&lt;strong&gt;igus présente une étude de conception pour un système d'enroulement automatique et compact&lt;br&gt;&lt;br&gt;

Pour que le câble électrique s'enroule, il suffit de tirer un peu. Avec son système d'enroulement automatique e-tract 2.0, igus aimerait simplifier la vie aux utilisateurs de voitures électriques qui les rechargent sur des bornes de recharge murales. Le système est raffiné. L'interaction bien pensée entre deux rouleaux de renvoi permet d'avoir de grandes longueurs de câble dans un espace réduit.&lt;/strong&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;

</description><pubDate>Mon, 21 Nov 2022 00:00:00 +0100</pubDate></item><item><guid isPermaLink="true">http://www.igus.ch/Press/15738/moins-de-place-de-poids-et-de-temps-de-conception-avec-les-cables-hybrides-igus-p</guid><link>http://www.igus.ch/Press/15738/moins-de-place-de-poids-et-de-temps-de-conception-avec-les-cables-hybrides-igus-p</link><title>Moins de place, de poids et de temps de conception avec les câbles hybrides igus prêts à raccorder</title><description>&lt;strong&gt;Nouveaux câbles hybrides readycable confectionnés selon les standards Siemens et SEW-Eurodrive&lt;br&gt;&lt;br&gt;

Avec les câbles hybrides confectionnés readycable igus, économiser de l'espace et du poids en utilisant un seul câble pour l'alimentation et les données n'a jamais été aussi facile. De nouveaux câbles prêts à raccorder pour SEW-EURODRIVE avec MOVILINK DDI et Siemens SINAMICS S210 avec OCC viennent maintenant s'ajouter à la gamme existante. Le dernier câble est aussi disponible avec une gaine extérieure en PVC économique en plus de la version en PUR. Des macros pour le logiciel EPLAN Electric P8 permettent de réduire le temps de configuration des câbles d'environ 50 %.&lt;/strong&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;
</description><pubDate>Fri, 18 Nov 2022 00:00:00 +0100</pubDate></item><item><guid isPermaLink="true">http://www.igus.ch/Press/15744/tres-clairement-igus-indique-lempreinte-carbone-de-ses-paliers-lisses-en-tribopo</guid><link>http://www.igus.ch/Press/15744/tres-clairement-igus-indique-lempreinte-carbone-de-ses-paliers-lisses-en-tribopo</link><title>Très clairement, igus indique l'empreinte carbone de ses paliers lisses en tribopolymères sans graisse</title><description>&lt;strong&gt;L'indication claire de l'empreinte carbone dans la boutique en ligne permet aux client d'établir plus facilement leur bilancarbone&lt;br&gt;&lt;br&gt;

Combien de CO2 est rejeté dans l'atmosphère pendant la production d'un palier lisse polymère ? Le spécialiste des plastiques en mouvement igus publie pour la première fois l'empreinte CO2 exactede toute une série de paliers lisses polymères iglidur sans graisse et sans entretien.  Les utilisateurs peuvent intégrer ces chiffres comme émissions scope 3, dans le bilan CO2 de produits neutres pour le climat. &lt;/strong&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;
</description><pubDate>Fri, 18 Nov 2022 00:00:00 +0100</pubDate></item><item><guid isPermaLink="true">http://www.igus.ch/Press/15709/le-projet-de-recyclage-pionnier-du-partenaire-igus-mura-technology-avance-rapide</guid><link>http://www.igus.ch/Press/15709/le-projet-de-recyclage-pionnier-du-partenaire-igus-mura-technology-avance-rapide</link><title>Le projet de recyclage pionnier du partenaire igus Mura Technology avance rapidement</title><description>&lt;strong&gt;La construction de la première usine HydroPRS au monde de ce pionnier du recyclage devrait entrer en service milieu 2023&lt;br&gt;&lt;br&gt;

Retransformer le plastique en pétrole, c'est l'objectif que s'est donné l'entreprise britannique Mura Technology. Son procédé HydroPRS va faire avancer l'économie circulaire des plastiques. Cet objectif est aussi partagé par le spécialiste des plastiques en mouvement igus. Depuis 2020, igus soutient le projet de Mura en qualité d'investisseur. C'est ReNew, une filiale de Mura, qui construit actuellement la première installation HydroPRS destinée au recyclage chimique des déchets en plastique à Teesside, en Angleterre. Les travaux avancent bien et les équipements devraient entrer en service milieu 2023.&lt;/strong&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;
</description><pubDate>Wed, 28 Sep 2022 00:00:00 +0200</pubDate></item><item><guid isPermaLink="true">http://www.igus.ch/Press/15703/securite-encore-accrue-sur-les-courses-longues-avec-le-nouveau-capteur-a-cable-d</guid><link>http://www.igus.ch/Press/15703/securite-encore-accrue-sur-les-courses-longues-avec-le-nouveau-capteur-a-cable-d</link><title>Sécurité encore accrue sur les courses longues avec le nouveau capteur à câble de traction i.Sense EC.B igus pour chaînes porte-câbles</title><description>&lt;strong&gt;Deux éléments en un : la surveillance de l'état des chaines de plus de 35 mètres et en plus avec un seul capteur&lt;br&gt;&lt;br&gt;

Les chaînes porte-câbles doivent souvent faire face à de très fortes sollicitations, qu'il s'agisse de charges, de vitesses élevées ou d'un emploi dans des milieux très difficiles. Le guidage sûr des câbles peut s'avérer un défi, notamment pour les courses très longues dans les grues et portiques de grande taille par exemple. Soucieuse de fournir une plus grande sécurité des équipements dans de tels cas, la société igus propose aux utilisateurs concernés le système i.Sense EC.B avec un nouveau capteur à câble de traction pour la surveillance intelligente des chaînes de plus de 35 mètres. &lt;/strong&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;

</description><pubDate>Tue, 27 Sep 2022 00:00:00 +0200</pubDate></item><item><guid isPermaLink="true">http://www.igus.ch/Press/15694/igus-met-au-point-un-filament-pour-limpression-3d-extremement-solide-grace-a-des</guid><link>http://www.igus.ch/Press/15694/igus-met-au-point-un-filament-pour-limpression-3d-extremement-solide-grace-a-des</link><title>igus met au point un filament pour l'impression 3D extrêmement solide grâce à des fibres de renfort</title><description>&lt;strong&gt;L'igumid P190 peut être utilisé tant pour l'impression multi-matériaux que pour des pièces structurelles très stables&lt;br&gt;&lt;br&gt;

Le spécialiste des plastiques en mouvement igus a mis au point un nouveau filament pour l'impression 3D, baptisé igumid P190, qui est extrêmement rigide et solide grâce à des fibres de renfort en carbone. Ce matériau convient ainsi tant aux pièces structurelles (par exemple aux éléments de fixation spéciaux pour les chaînes porte-câbles) qu'à l'impression 3D à 2 composants lorsqu'il est combiné à de l'iglidur i190. L'igumid P190 est disponible comme filament à imprimer soi-même et le sera bientôt aussi dans le service d'impression 3D igus en ligne.&lt;/strong&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;
</description><pubDate>Fri, 23 Sep 2022 00:00:00 +0200</pubDate></item><item><guid isPermaLink="true">http://www.igus.ch/Press/15682/du-camion-xxl-au-stand-dedie-aux-visites-virtuelles-les-salons-igus-demarrent-av</guid><link>http://www.igus.ch/Press/15682/du-camion-xxl-au-stand-dedie-aux-visites-virtuelles-les-salons-igus-demarrent-av</link><title>Du camion XXL au stand dédié aux visites virtuelles, les salons igus démarrent avec 175 innovations des plastiques en mouvement</title><description>&lt;strong&gt;Améliorer ce qui est en mouvement, c'est ce que fait igus avec des polymères tribologiques. L'entreprise le montre lors de ses journées techniques chez les clients, sur les salons et sur internet&lt;br&gt;&lt;br&gt;

La journée technique igus dans vos locaux reprend du service cette année, en vous proposant une sélection des 175 innovations des plastiques en mouvement. Que ce soit sous forme de fourgon ou de camion de tournée au format XXL, le stand mobile permet aux clients de découvrir les plastiques en mouvement qui les intéressent dans leurs locaux, sans avoir à se déplacer. Vous préférez vous informer par le biais digital ? Alors, les tout derniers composants tribologiques sans graisse et sans entretien vous attendent en ligne sur le stand virtuel igus destiné aux visites virtuelles. Un stand qui a été récompensé par de nombreux prix.&lt;/strong&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;

</description><pubDate>Fri, 09 Sep 2022 00:00:00 +0200</pubDate></item><item><guid isPermaLink="true">http://www.igus.ch/Press/15674/nouvelle-couronne-dorientation-compacte-et-aux-performances-elevees-igus</guid><link>http://www.igus.ch/Press/15674/nouvelle-couronne-dorientation-compacte-et-aux-performances-elevees-igus</link><title>Nouvelle couronne d'orientation compacte et aux performances élevées igus</title><description>&lt;strong&gt;Elargissement de la gamme hautes de couronnes d'orientation iglidur PRT-04-Micro sans graisse pour les espaces de montage très réduits&lt;br&gt;&lt;br&gt;

Les cahiers des charges pour les pièces mécaniques sont de plus en plus exigeants : réaliser des entraînements et des mouvements dans les espaces les plus réduits est un défi que doivent relever les entreprises dans de nombreux secteurs. C'est pour répondre aux besoins de telles applications que la société igus vient d'élargir sa gamme PRT-04 en y ajoutant une couronne d'orientation extrêmement compacte permettant de grignoter encore un peu de place.&lt;/strong&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;
</description><pubDate>Thu, 01 Sep 2022 00:00:00 +0200</pubDate></item><item><guid isPermaLink="true">http://www.igus.ch/Press/15665/deux-homologations-valent-mieux-quune-cables-de-commandes-igus-avec-garantie-pou</guid><link>http://www.igus.ch/Press/15665/deux-homologations-valent-mieux-quune-cables-de-commandes-igus-avec-garantie-pou</link><title>Deux homologations valent mieux qu'une : câbles de commandes igus avec garantie pour chaîne porte-câbles et chemin de câbles</title><description>&lt;strong&gt;Testées, certifiées, sûres : Avec les séries chainflex CF150.UL et CF160.UL homologuées UL, les clients n'ont plus besoin que d'un seul câble pour chaîne porte-câbles et chemin de câbles&lt;br&gt;&lt;br&gt;

Si passer directement d'une chaîne porte-câbles à un chemin de câbles est une évidence en Europe, les choses sont nettement plus compliquées pour les entreprises implantées aux États-Unis et pour celles qui livrent aux États-Unis. Avec les nouvelles séries de câbles de commandes igus CF150.UL et CF160.UL certifiées UL MTW/TC-ER, ce n'est plus un problème. Les câbles MTW sont spécifiés pour une utilisation dans les équipements industriels et peuvent être posés directement sur le chemin de câbles grâce à l'homologation TC-ER (Tray Cable-Exposed Run) qui a des exigences particulières pour les matériaux et la construction. Munies du label « UL listed », les deux séries chainflex sont les seuls câbles de commandes homologués à la fois pour les chaînes porte-câbles et les chemins de câbles. Les utilisateurs disposent ainsi de câbles au fonctionnement sûr et conçus pour des mouvements continus, avec en sus une durée de vie garantie de 36 mois ou 10 millions de cycles.&lt;/strong&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;
</description><pubDate>Wed, 24 Aug 2022 00:00:00 +0200</pubDate></item><item><guid isPermaLink="true">http://www.igus.ch/Press/15655/igus-promeut-leconomie-circulaire-avec-la-premiere-chaine-porte-cables-au-monde-e</guid><link>http://www.igus.ch/Press/15655/igus-promeut-leconomie-circulaire-avec-la-premiere-chaine-porte-cables-au-monde-e</link><title>igus promeut l'économie circulaire avec la première chaîne porte-câbles au monde en matériau 100 % recyclé</title><description>&lt;strong&gt;Économiser les ressources et allonger le cycle de vie des produits, objectif poursuivi par igus avec la nouvelle cradle-chain E2.1.CG&lt;br&gt;&lt;br&gt;

Cradle to cradle, ou du berceau au berceau en français, tel est le concept, emprunté à la nature, de l'économie circulaire. Son objectif ? Remettre les biens de consommation dans le circuit biologique ou technique afin de ménager les ressources et les matières premières, précieuses. Le spécialiste des plastiques en mouvement igus souscrit aussi à cet objectif et a mis au point, sur la base de son propre programme de recyclage de chaînes porte-câbles « chainge », la première chaîne porte-câbles au monde en matériau recyclé.&lt;/strong&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;
</description><pubDate>Tue, 16 Aug 2022 00:00:00 +0200</pubDate></item><item><guid isPermaLink="true">http://www.igus.ch/Press/15651/un-capteur-de-duree-de-vie-igus-a-partir-de-248-euros-jamais-la-surveillance-en-t</guid><link>http://www.igus.ch/Press/15651/un-capteur-de-duree-de-vie-igus-a-partir-de-248-euros-jamais-la-surveillance-en-t</link><title>Un capteur de durée de vie igus à partir de 248 euros : jamais la surveillance en temps réelle n'avait été aussi accessible</title><description>&lt;strong&gt;Le nouveau capteur i.Sense EC.W permet une surveillance en temps réel et économique de l'état des systèmes de chaînes porte-câbles glissants &lt;br&gt;&lt;br&gt;

Les pannes de machine et les temps d'immobilisation comptent parmi les principaux facteurs de coûts de l'industrie. Éviter les arrêts imprévus est donc d'une grande importance pour les personnels chargés de l'entretien. Le nouveau capteur de durée de vie version low cost de la société igus permet maintenant à l'utilisateur de rendre sa chaîne porte-câbles intelligente – dès 248 euros. La surveillance de l'état en temps réel qu'il permet rend l'entretien nettement plus facile à planifier, plus simple et plus économique sur toute la durée de vie. Un avantage de poids dans le domaine des chaînes porte-câbles qui ouvre aussi la surveillance de l'état à de nombreuses autres applications soumises à l'usure.&lt;/strong&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;
</description><pubDate>Wed, 10 Aug 2022 00:00:00 +0200</pubDate></item><item><guid isPermaLink="true">http://www.igus.ch/Press/15642/vous-savez-jouer-a-la-playstation-vous-saurez-aussi-configurer-et-programmer-les</guid><link>http://www.igus.ch/Press/15642/vous-savez-jouer-a-la-playstation-vous-saurez-aussi-configurer-et-programmer-les</link><title>Vous savez jouer à la playstation ? Vous saurez aussi configurer et programmer les robots portiques igus</title><description>&lt;strong&gt;L'approche de gamification et des fonctionnalités supplémentaires rendent encore plus intuitive l'utilisation du configurateur en ligne de robots portiques low cost&lt;br&gt;&lt;br&gt;

Le spécialiste des plastiques en mouvement igus a relooké son configurateur en ligne de robots portiques low cost en faisant appel au moteur de jeu Unity pour en rendre l'utilisation encore plus efficace. Maintenant, les clients peuvent configurer un robot cartésien sur mesure prêt à l'emploi plus facilement et plus rapidement, en 5 minutes seulement et avec indication directe du prix. Les outils en ligne permettent aussi de programmer toute solution d'automatisation directement dans le périmètre de travail choisi, de la tester virtuellement et de charger les données CAO ainsi que le plan correspondant. Cette solution ouvre aussi les portes de l'automatisation aux petites et moyennes entreprises, sans le savoir-faire de spécialistes et sans logiciel de CAO.&lt;/strong&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;
</description><pubDate>Wed, 03 Aug 2022 00:00:00 +0200</pubDate></item><item><guid isPermaLink="true">http://www.igus.ch/Press/15623/la-mobilite-de-demain-a-partir-des-dechets-dhier-igus-devoile-le-premier-velo-ur</guid><link>http://www.igus.ch/Press/15623/la-mobilite-de-demain-a-partir-des-dechets-dhier-igus-devoile-le-premier-velo-ur</link><title>La mobilité de demain à partir des déchets d'hier : igus dévoile le premier vélo urbain au monde en plastique recyclé</title><description>&lt;strong&gt;Pas d'entretien, pas de rouille : le vélo igus:bike pose des jalons en matière de mobilité durable&lt;br&gt;&lt;br&gt;

Un vélo en polymère qui peut transporter des générations d'êtres humains... Sur la Foire de Hanovre, igus a présenté un concept révolutionnaire de vélo urbain sans entretien, sans graisse et produit de manière durable en plastique recyclé. Forte de son expertise dans le domaine des plastiques en mouvement, l'entreprise met à disposition le concept et de nombreuses pièces sur la nouvelle plateforme igus:bike destinée à tous les fabricants de vélos. Le premier modèle devrait être disponible en fin d'année. &lt;/strong&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;
</description><pubDate>Wed, 27 Jul 2022 00:00:00 +0200</pubDate></item><item><guid isPermaLink="true">http://www.igus.ch/Press/15621/avancee-majeure-en-technologie-lineaire-avec-un-nouveau-materiau-igus-pour-une-p</guid><link>http://www.igus.ch/Press/15621/avancee-majeure-en-technologie-lineaire-avec-un-nouveau-materiau-igus-pour-une-p</link><title>Avancée majeure en technologie linéaire avec un nouveau matériau igus pour une plus grande liberté de conception</title><description>&lt;strong&gt;40 % de frottement en moins et une règle de conception optimisée de 3:1 pour le guidage miniature drylin T avec le nouveau matériau iglidur E3&lt;br&gt;&lt;br&gt;

Pour allonger au maximum la durée de vie d'un guidage linéaire et maintenir à un niveau aussi bas que possible la force motrice requise, que ce soit dans le milieu industriel ou dans une machine à café, une mesure s'impose : réduire au maximum le frottement et l'usure. C'est une véritable percée que vient de réaliser le spécialiste des plastiques en mouvement igus dans le domaine des polymères tribologiques. Son nouveau matériau iglidur E3 dédié au glissement offre un coefficient de frottement amélioré de 40 % qui lui permet de faire passer la latitude de conception en technique linéaire de la règle du 2:1 classique à un 3:1. &lt;/strong&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;
</description><pubDate>Tue, 26 Jul 2022 00:00:00 +0200</pubDate></item><item><guid isPermaLink="true">http://www.igus.ch/Press/15604/de-munich-au-caire-sans-graissage-glisser-plutot-que-rouler-avec-un-chariot-line</guid><link>http://www.igus.ch/Press/15604/de-munich-au-caire-sans-graissage-glisser-plutot-que-rouler-avec-un-chariot-line</link><title>De Munich au Caire sans graissage : Glisser plutôt que rouler avec un chariot linéaire igus à longue durée de vie</title><description>&lt;strong&gt;Le chariot linéaire T20 de la série drylin W simplifie encore le passage de guidages à billes à des guidages linéaires en polymère&lt;br&gt;&lt;br&gt;

igus lance un nouveau chariot linéaire dans la série drylin W, le T20, qui a les mêmes dimensions que la plupart des chariots classiques à billes. Cela permet un échange standard sans avoir à procéder à des adaptations structurelles. Absence de lubrifiant, longue durée de vie, faible besoin en nettoyage et poids réduit accompagnent le passage à drylin W.&lt;/strong&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;
</description><pubDate>Wed, 20 Jul 2022 00:00:00 +0200</pubDate></item><item><guid isPermaLink="true">http://www.igus.ch/Press/15610/flexibilite-et-securite-avec-le-premier-systeme-de-surveillance-dedie-aux-chaine</guid><link>http://www.igus.ch/Press/15610/flexibilite-et-securite-avec-le-premier-systeme-de-surveillance-dedie-aux-chaine</link><title>Flexibilité et sécurité avec le premier système de surveillance dédié aux chaînes porte-câbles pour robots igus</title><description>&lt;strong&gt;Le nouveau capteur i.Sense TR.B permet une surveillance de l'état des chaînes porte-câbles triflex R dans les applications tridimensionnelles&lt;br&gt;&lt;br&gt;

Les robots sont maintenant partie intégrante de nombreux domaines de la production industrielle et la diversité des tâches qu'ils accomplissent continue d'augmenter avec la numérisation. Les tâches accomplies par les robots industriels sont dynamiques, qu'il s'agisse de soudage ou de peinture, de brasage ou de palettisation. Les chaînes porte-câbles 3D souples comme la série triflex R d'igus permettent de guider les câbles des robots de manière sûre. Mais les sollicitations sont très fortes et le risque de rupture de la chaîne est bien présent. Pour le détecter à temps et éviter les arrêts imprévus des machines, igus a présenté, sur le salon automatica 2022, le premier système au monde de détection de la rupture pour les chaînes porte-câbles 3D, baptisé i.Sense TR.B.&lt;/strong&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;
</description><pubDate>Wed, 20 Jul 2022 00:00:00 +0200</pubDate></item><item><guid isPermaLink="true">http://www.igus.ch/Press/15576/comment-economiser-lenergie-avec-les-chaines-porte-cables-igus</guid><link>http://www.igus.ch/Press/15576/comment-economiser-lenergie-avec-les-chaines-porte-cables-igus</link><title>Comment économiser l'énergie avec les chaînes porte-câbles igus</title><description>&lt;strong&gt;Les maillons à roulettes diminuent de 37 % la force motrice requise pour les chaînes porte-câbles de la série E4.1&lt;br&gt;&lt;br&gt;

igus a de bonnes nouvelles pour les utilisateurs de chaînes porte-câbles de la série E4.1. Les nouveaux maillons à roulettes permettent de réduire de 37 % la force motrice requise pour le déplacement des chaînes sur les courses longues. Face aux fortes hausses des prix de l'énergie, les clients peuvent ainsi réduire leur facture électrique.&lt;/strong&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;</description><pubDate>Fri, 20 May 2022 00:00:00 +0200</pubDate></item><item><guid isPermaLink="true">http://www.igus.ch/Press/15565/igus-rend-le-recyclage-des-chaines-porte-cables-encore-plus-facile</guid><link>http://www.igus.ch/Press/15565/igus-rend-le-recyclage-des-chaines-porte-cables-encore-plus-facile</link><title>igus rend le recyclage des chaînes porte-câbles encore plus facile</title><description>&lt;strong&gt;Le service montage igus se charge maintenant de la collecte des vieilles chaînes&lt;br&gt;&lt;br&gt;

Depuis 2019, igus offre une deuxième vie aux vieilles chaînes porte-câbles avec son programme de recyclage chainge. Maintenant, le spécialiste des plastiques en mouvement affine encore le système. Le recyclage commence en effet dès le montage. Pour éviter les déchets industriels, igus prend en charge le retour des chaînes porte-câbles hors d'usage et les remet dans le cycle d'utilisation des matériaux par le biais du recyclage.&lt;/strong&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;
</description><pubDate>Thu, 05 May 2022 00:00:00 +0200</pubDate></item><item><guid isPermaLink="true">http://www.igus.ch/Press/15556/montage-et-demontage-rapides-des-unites-lineaires-igus-avec-le-chariot-a-emporte</guid><link>http://www.igus.ch/Press/15556/montage-et-demontage-rapides-des-unites-lineaires-igus-avec-le-chariot-a-emporte</link><title>Montage et démontage rapides des unités linéaires igus avec le chariot à emporter</title><description>&lt;strong&gt;Nouveau concept drylin permettant une manipulation très simple et un gain de temps considérable&lt;br&gt;&lt;br&gt;

Le spécialiste des plastiques en mouvement igus présente une nouvelle solution astucieuse pour les chariots linéaires. Un mécanisme de clipsage permet d'installer le chariot de guidage linéaire sur son rail et de le retirer en quelques secondes. Une idée qu'apprécieront notamment les fabricants de véhicules agricoles et les utilisateurs de systèmes de caméras ou d'équipements de mesure et de contrôle. &lt;/strong&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;
</description><pubDate>Wed, 27 Apr 2022 00:00:00 +0200</pubDate></item></channel></rss>