Plateau tournant avec moteur

Les axes rotatifs igus® ont été mis au point avec pour objectif de permettre une automatisation économique. Différentes tailles et versions couvrent une vaste gamme d’applications pour les mouvements rotatifs et oscillants. Les axes rotatifs igus® sont un composant prêt à monter, composé d’un® réducteur à vis sans fin robolink-D® combiné à un moteur adéquat. Vous n’avez pas trouvé votre combinaison ? Consultez donc la boutique réducteurs à vis sans fin et configurez la combinaison réducteur -moteur qu’il vous faut. La version avec couronnes d’orientation en polymères igus® PRT permet d’avoir un réducteur sans graisse et sans entretien qui pourra être utilisé notamment comme plateau tournant en présence de fortes charges axiales, de charges excentrées et de charges d’impact.

Nombre de produits : 0
Aucun produit disponible dans cette catégorie pour l’instant. Vous avez besoin d'aide ou d'une solution sur mesure ? Adressez-vous vite au chat en direct igus® ! Ou Envoyez-nous un message !

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Pierre Sahl
Pierre Sahl

igus-icon-phone+41 62 388 97 79

Livraisons et conseils techniques

Par téléphone
Du lundi au vendredi de 8h à 18h.
Permanence assurée par l'Allemagne le samedi  de 8h à 12h.
Online
Chat disponible
24h/24