Gewindetechnik

Unser dryspin Onlineshop bietet eine vielfältige Auswahl an hochwertiger Gewindetechnik. Entdecken Sie eine große Bandbreite an Gewindespindeln, der passenden Gewindemutter und entsprechendem Zubehör. Das Spektrum der dryspin Gewindetechnik umfasst Durchmesser von 4 bis 50 mm und Steigungen von 0,5 bis 100 mm. Durch den Einsatz der Spindel aus Edelstahl und den Gewindemuttern aus iglidur Hochleistungspolymere ist die dryspin Gewindetechnik absolut schmier- und wartungsfrei. In unserem Onlineshop können Sie unsere Gewindetriebe kaufen – schnell, einfach und ab Lager. Zudem können Sie Ihre Sonderlösung mit unserem Konfigurator individuell online konfigurieren. Mit dem Experten finden Sie schnell die richtigen Gewindesysteme-Artikel für Ihre Anwendung und erhalten eine Aussage zur voraussichtlichen Lebensdauer. Hier entdecken und die Gewindetechnik direkt online kaufen!

Anzahl Produkte: 0

Beratung

Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

Beratung