Steilgewindespindeln

Die dryspin Steilgewindespindeln gehören zu unserem Spindelsortiment, das speziell für schnelle und sehr effiziente Anwendungen konzipiert ist. Es sind Gewindegrößen von DS4x2,4 bis DS18x100 erhältlich. Das Standardmaterial der dryspin Steilgewindespindeln ist Edelstahl 1.4301, AISI 304. Dadurch wird 100 % Korrosionsfreiheit und ein geringerer Verschleiß ermöglicht. In Aluminium sind die Spindeln ebenfalls erhältlich. Die von igus angebotenen Gewindespindeln sind in aller Regel gerollt und können somit eine gute Oberflächenqualität und kostengünstige Herstellung garantieren. Unsere schmierfreien Gewindemuttern aus tribologisch optimierten Kunststoffen sind ideal auf die Spindeln abgestimmt. Erhältlich sind sie in Rechts-, Links-, und gegenläufigen Gewinde. Überzeugen Sie sich selbst und bestellen Sie jetzt Ihre Steilgewindespindel in unserem Onlineshop.

Anzahl Produkte: 0
Nichts gefunden? Der igus® LiveChat hilft Ihnen sofort weiter! Oder schicken Sie uns eine Nachricht!

Beratung

Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

André Kirchhofer
André Kirchhofer

igus-icon-phone+41 62 388 97 82