Mein Ansprechpartner
igus® Schweiz GmbH

Winkelstrasse 5

4622 Egerkingen

+41 62 388 97 97
+41 62 388 97 99

Gewindetechnik drylin®

Jetzt Lager wechseln - 100% Schmierung und bis zu 40% Kosten sparen
Die drylin® Gewindetechnik sowie die Gewindespindeln und Spindelmuttern mit dryspin® Technologie basieren auf dem Prinzip der schmiermittelfreien Lineartechnik. Für den absolut schmiermittelfreien Einsatz werden Gewindespindeln aus Edelstahl oder hartanodisiertem Aluminium mit Hochleistungspolymeren aus dem bewährten iglidur® Programm kombiniert. Durch den Verzicht von Ölen oder Fetten als Schmiermittel können wir höchste Hygienebedingungen mit unserer Gewindetechnik erfüllen. Darüber hinaus spart der Einsatz im Trockenlauf hohe Reinigungs- und Wartungskosten. Die Schmutzresistenz sowie der leise Lauf der eingesetzten Gewindematerialien schafft eine vielseitige Einsatzmöglichkeiten unter unterschiedlichsten Bedingungen. Zudem wird der Verschleiß deutlich reduziert und die Einsatzzeiten verlängert. Das spart bis zu 40% der sonst anfallenden Kosten. Nutzen Sie die Vorteile der drylin® und dryspin® Gewindetechnik für Ihre Anwendung.

Produkte

Filter

System
Größe
Material

Anzahl Produkte: 22

dryspin® Steilgewindespindel, Rechtsgewinde, Edelstahl 1.4301
  • Material: Edelstahl 1.4301
  • Gewinderichtung: Rechtsgewinde
  • Gewindeart: dryspin®: Höchster Wirkungsgrad

ab 135.79 USD / m

16 von 24 Artikeln in 3 - 5 Werktagen versandfertig auf Wunsch früher.
Zur Produktseite
dryspin® Steilgewindespindel, Linksgewinde, Edelstahl 1.4301
  • Material: Edelstahl 1.4301
  • Gewinderichtung: Linksgewinde
  • Gewindeart: dryspin®: Höchster Wirkungsgrad

Auf Anfrage

8 von 12 Artikeln in 3 - 5 Werktagen versandfertig auf Wunsch früher.
Zur Produktseite
dryspin® Steilgewindespindel, Rechtsgewinde, Aluminium EN AW 6082
  • Material: Aluminium EN AW 6082
  • Gewinderichtung: Rechtsgewinde
  • Gewindeart: dryspin®: Höchster Wirkungsgrad

Auf Anfrage

4 von 20 Artikeln in 3 - 5 Werktagen versandfertig auf Wunsch früher.
Zur Produktseite
dryspin® Steilgewindespindel, Linksgewinde, Aluminium EN AW 6082
  • Material: Aluminium EN AW 6082
  • Gewinderichtung: Linksgewinde
  • Gewindeart: dryspin®: Höchster Wirkungsgrad

Auf Anfrage

4 von 12 Artikeln in 3 - 5 Werktagen versandfertig auf Wunsch früher.
Zur Produktseite
drylin® Steilgewindespindel, Rechtsgewinde, Edelstahl 1.4021
  • Material: Edelstahl 1.4021
  • Gewinderichtung: Rechtsgewinde
  • Gewindeart: Steilgewinde: Höhere Steigung und Verfahrgeschwindigkeit

ab 71.28 USD / m

7 von 9 Artikeln in 3 - 5 Werktagen versandfertig auf Wunsch früher.
Zur Produktseite
drylin® Steilgewindespindel, Linksgewinde, Edelstahl 1.4021
  • Material: Edelstahl 1.4021
  • Gewinderichtung: Linksgewinde
  • Gewindeart: Steilgewinde: Höhere Steigung und Verfahrgeschwindigkeit

Auf Anfrage

4 von 4 Artikeln in 3 - 5 Werktagen versandfertig auf Wunsch früher.
Zur Produktseite
drylin® Trapezgewindespindel, Rechtsgewinde, C15 Stahl 1.0401
  • Material: CF-15 Stahl (1.0401)
  • Gewinderichtung: Rechtsgewinde
  • Gewindeart: Trapezgewinde: Aufnahme von größeren axialen Kräften

ab 57.90 USD / m

17 von 18 Artikeln in 3 - 5 Werktagen versandfertig auf Wunsch früher.
Zur Produktseite
drylin® Trapezgewindespindel, Linksgewinde, C15 Stahl 1.0401
  • Material: CF-15 Stahl (1.0401)
  • Gewinderichtung: Linksgewinde
  • Gewindeart: Trapezgewinde: Aufnahme von größeren axialen Kräften

ab 65.16 USD / m

17 von 18 Artikeln in 3 - 5 Werktagen versandfertig auf Wunsch früher.
Zur Produktseite
drylin® Trapezgewindespindel, Rechtsgewinde, Edelstahl 1.4301
  • Material: Edelstahl 1.4301
  • Gewinderichtung: Rechtsgewinde
  • Gewindeart: Trapezgewinde: Aufnahme von größeren axialen Kräften

ab 297.47 USD / m

17 von 18 Artikeln in 3 - 5 Werktagen versandfertig auf Wunsch früher.
Zur Produktseite
drylin® Trapezgewindespindel, Linksgewinde, Edelstahl 1.4301
  • Material: Edelstahl 1.4301
  • Gewinderichtung: Linksgewinde
  • Gewindeart: Trapezgewinde: Aufnahme von größeren axialen Kräften

ab 340.69 USD / m

17 von 18 Artikeln in 3 - 5 Werktagen versandfertig auf Wunsch früher.
Zur Produktseite
drylin® Trapezgewindespindel, Rechtsgewinde, zweigängig, C15 Stahl 1.0401
  • Material: CF-15 Stahl (1.0401)
  • Gewinderichtung: Rechtsgewinde
  • Gewindeart: Trapezgewinde: Aufnahme von größeren axialen Kräften

Auf Anfrage

Lieferzeit auf Anfrage, ca. 3-6 Wochen. Bitte kontaktieren Sie uns
Zur Produktseite
drylin® Trapezgewindespindel, Linksgewinde, zweigängig, C15 Stahl 1.0401
  • Material: CF-15 Stahl (1.0401)
  • Gewinderichtung: Linksgewinde
  • Gewindeart: Trapezgewinde: Aufnahme von größeren axialen Kräften

Auf Anfrage

Lieferzeit auf Anfrage, ca. 3-6 Wochen. Bitte kontaktieren Sie uns
Zur Produktseite
drylin® Trapezgewindespindel, Rechtsgewinde, zweigängig, Edelstahl 1.4301
  • Material: Edelstahl 1.4301
  • Gewinderichtung: Rechtsgewinde
  • Gewindeart: Trapezgewinde: Aufnahme von größeren axialen Kräften

ab 152.35 USD / m

Lieferzeit auf Anfrage, ca. 3-6 Wochen. Bitte kontaktieren Sie uns
Zur Produktseite
drylin® Trapezgewindespindel, Linksgewinde, zweigängig, Edelstahl 1.4301
  • Material: Edelstahl 1.4301
  • Gewinderichtung: Linksgewinde
  • Gewindeart: Trapezgewinde: Aufnahme von größeren axialen Kräften

Auf Anfrage

Lieferzeit auf Anfrage, ca. 3-6 Wochen. Bitte kontaktieren Sie uns
Zur Produktseite
drylin® Trapezgewindespindel, Rechtsgewinde, Aluminium EN AW 6082
  • Material: Aluminium EN AW 6082
  • Gewinderichtung: Rechtsgewinde
  • Gewindeart: Trapezgewinde: Aufnahme von größeren axialen Kräften

Auf Anfrage

3 von 3 Artikeln in 3 - 5 Werktagen versandfertig auf Wunsch früher.
Zur Produktseite

Beratung

Lieferung und Beratung

Persönlich:

Montag bis Freitag von 7 - 20 Uhr.
Samstag von 8 - 12 Uhr.

Online:

Rund um die Uhr.