Ecrous

Il y a maintenant des écrous dryspin® dans tous les matériaux de la gamme pour répondre à toutes les exigences techniques. La gamme inclut des écrous en différents polymères hautes performances iglidur® sans graisse, à filet trapézoïdal et hélicoïdal, de forme cylindrique ou avec collerette.

Nombre de produits : 0

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

André Kirchhofer
André Kirchhofer

igus-icon-phone+41 62 388 97 82

Livraisons et conseils techniques

Par téléphone
Du lundi au vendredi de 8h à 18h.
Permanence assurée par l'Allemagne le samedi  de 8h à 12h.
Online
Chat disponible
24h/24