Vierkantführungen drylin® Q

Die Vierkantführungen drylin® Q sichern eine lineare verdrehgesicherte Bewegung und eignen sich optimal für den freitragenden Einsatz. Dank des Hohlprofils ist die Durchführung von Leitungen möglich. Der Anwender kann zwischen drei Bau- bzw. drei Profilgrössen wählen und profitiert von den fünf Längsnuten auf den Schlitten für flexibles Anbinden von Bauteilen. Optional ist auch eine Handklemmung für die Vierkantführungen erhältlich. drylin® Q-Schlitten lassen sich auch auf abmessungsgleichen, handelsüblichen Maschinenbauprofilen einsetzen.

 

Anzahl Produkte: 0
In dieser Kategorie sind derzeit leider keine Produkte verfügbar. Benötigen Sie Unterstützung oder eine individuelle Lösung? Der igus® LiveChat hilft Ihnen sofort weiter! Oder schicken Sie uns eine Nachricht!

Beratung

Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

André Kirchhofer
André Kirchhofer

igus-icon-phone+41 62 388 97 82