Gewindetechnik dryspin

Unser dryspin Onlineshop bietet eine vielfältige Auswahl an hochwertiger Gewindetechnik. Entdecken Sie eine große Bandbreite an Gewindespindeln, den passenden Gewindemuttern und entsprechendem Zubehör. Das Spektrum der dryspin Gewindetechnik umfasst Durchmesser von 4 bis 50 mm und Steigungen von 0,5 bis 100 mm. Durch den Einsatz der Spindeln aus Edelstahl und den Gewindemuttern aus iglidur Hochleistungspolymere ist die dryspin Gewindetechnik absolut schmier- und wartungsfrei. In unserem Gewindetechnik Shop können Sie igus Gewindetriebe schnell und einfach ab Lager kaufen. Zudem können Sie Ihre Sonderlösung mit unserem Konfigurator schnell und einfach individuell online konfigurieren. Mit dem Experten finden Sie schnell die richtigen Gewindesysteme-Artikel für Ihre Anwendung und erhalten eine Aussage zur voraussichtlichen Lebensdauer.

Anzahl Produkte: 0

Beratung

Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

Beratung