Bitte wählen Sie Ihren Lieferstandort

Die Auswahl der Länder-/Regionsseite kann verschiedene Faktoren wie Preis, Einkaufsmöglichkeiten und Produktverfügbarkeit beeinflussen.
Mein Ansprechpartner
Standort auswählen

Nach Eingabe Ihrer Postleitzahl nennen wir Ihnen sofort Ihren persönlichen igus® Berater.

CH(DE)

Shop für dreidimensionale Ketten am Roboter und 3D Bewegungen

Hier finden Sie Produkte für die Energieführung von dreidimensionalen Bewegungen. Das Haupteinsatzgebiet dieser 3D Schleppketten ist der Einsatz am Industrieroboter auf der Achse 1 bis 6. Anstelle von Schlauchpaketen am Roboter bieten die robusten und runden dreidimensionalen Ketten einen hervorragenden Schutz der Leitungen vor mechanischen Einwirkungen von außen. Bei diesen dreidimensionalen Ketten gibt es fünf verschiedene Kettentypen, um immer das zum Anwendungsfall passende Produkt, wählen zu können. 

Die TRE Energiekette ist von den fünf Kettentypen der absolute Topseller, da die B-Version (Bsp: TRE.50.080.0.B) durch das Verbindungsprinzip die höchste Zugkraft aufnehmen kann und durch die flexiblen Flügel das Einlegen und Tauschen von Leitungen sehr schnell geht. Die TRC Variante (Bsp.: TRC.60.087.0) ist die komplett geschlossene Bauform für zusätzlichen Schutz vor Späne. Die TRCF Version lässt sich im Vergleich zur TRC noch öffnen, um das Einlegen von Leitungen zu erleichtern. Bei geringer Anwendungsbelastung kann man auf eine der beiden light Versionen der 3D Schleppkette zurückgreifen. Die TRLF biete die Möglichkeit durch Öffnen der Flügel das Einlegen oder Entnehmen der Leitungen zusätzilch zu vereinfachen, was bei der TRL nicht möglich ist. Beide light Schleppketten zeichnen sich aber durch die kostengünstige und offene Bauform aus. hat Flügel TRL (Bsp.: TRL.70.110.0)   

Alle fünf Kettentypen gibt es in verschiedenen Größen, um z.B. wenige und dünne Leitungen oder viele dicke Leitungen sicher vor Abnutzung zu schützen. 

Diese dreidimensionalen Ketten sind nicht auf den Einsatz am Roboter beschränkt, sondern bieten Schutz für Kabel in der Bewegung als auch bei statischen Anwendungen.   

Kategorien
Filter
Produkte für 3D Bewegungen
Zubehör

Anzahl Produkte: 74

triflex® R Serie TRC

  • Energierohr
  • geschlossenes Design
  • maximaler Späneschutz für Leitungen
  • Biegeradius R: 50 - 182mm
ab 1.38 CHF/Kettenglied
8 Varianten, davon versandfertig:
8 in 48 Stunden
Zur Produktseite

triflex® R Serie TRCF

ab 5.67 CHF/Kettenglied
5 Varianten, davon versandfertig:
4 in 48 Stunden
Zur Produktseite

Energieführung für ReBeL Cobot

  • Cobot Schellen werden über rutschfestes, siliconfreies Klettband am ReBeL-Arm befestigt
  • Schnelle und einfache Montage und Demontage der Teile innerhalb weniger Minuten
  • Durch die Silikonfreiheit auch in der Automobilbranche einsetzbar
  • Bei der e-kette handelt es sich um die TRE.30.050.0.B
ab 347.93 CHF/Stk.
1 Varianten, davon versandfertig:
1 in 3-4 Werktagen
Zur Produktseite
Neu

Cable Clip

  • Günstiges noch günstiger gemacht
  • Jeder Cable Clip wird mit 500 mm oder 1000 mm Klettband geliefert
  • Leitungen sauber am Cobot befestigen und führen
  • Schnell und einfach kürzbar
  • Hohe Flexibilität durch mehrere Arten der Befestigung
  • Ideal für kurzfristigen Einsatz des Roboters (z. B. Messe)
  • Alternative zur Befestigung mit Kabelbindern
ab 11.30 CHF/Stk.
2 Varianten, davon versandfertig:
2 in 48-72 Stunden
Zur Produktseite

triflex® R Serie TRE

ab 1.52 CHF/Kettenglied
15 Varianten, davon versandfertig:
15 in 48 Stunden
Zur Produktseite

Spannschelle für Achse 6 am Roboter

  • Für verschiedene Roboterhersteller und Modelle
  • Einfach und schnell zu montieren
  • Schnelle Justierung der Energieführung an Achse 6 möglich
  • Sorgt für konstanten Abstand zwischen Schlauchpaket und Achse 6
ab 157.92 CHF/Stk.
26 Varianten, davon versandfertig:
2 in 48 Stunden
20 in 48-72 Stunden
Zur Produktseite

triflex® R Serie TRL

  • leichte Variante
  • kostengünstig
  • "easy"-Design
  • Leitungen einfach reindrücken
  • Biegeradius R: 50 - 145 mm
ab 0.64 CHF/Kettenglied
5 Varianten, davon versandfertig:
5 in 48 Stunden
Zur Produktseite

triflex® R Serie TRLF

  • leichte Variante
  • mit Schnappverschluss
  • schnell zu befüllen
  • Biegeradius R: 100 - 182 mm
ab 2.27 CHF/Kettenglied
4 Varianten, davon versandfertig:
4 in 48 Stunden
Zur Produktseite

triflex® R Standard Anschlusselement mit Zugentlastung

  • Mit Zugentlastungszähnen
  • Mit oder ohne Gewindebuchsen
ab 33.73 CHF/Stk.
18 Varianten, davon versandfertig:
18 in 48 Stunden
Zur Produktseite

triflex® R Standard Anschlusselement ohne Zugentlastung

  • Standardversion
  • Ohne Zugentlastung
  • Mit und ohne Gewindebuchsen
ab 33.67 CHF/Stk.
20 Varianten, davon versandfertig:
19 in 48 Stunden
1 in 3-4 Werktagen
Zur Produktseite

triflex® R light Anschlusselement mit kurzer Zugentlastung

  • Leicht und günstig
  • Mit kurzer Zugentlastung
  • Nur einseitige Zugentlastung mit TRC, TRE und TRCF möglich
  • Für beidseitige Zugentlastung der TRC, TRE und TRCF die TL.XX.01.Z2 mit langer Zugentlastung verwenden
ab 6.43 CHF/Stk.
7 Varianten, davon versandfertig:
7 in 48 Stunden
Zur Produktseite

triflex® R light Anschlusselement ohne Zugentlastung

  • Leicht und günstig
  • Ohne Zugentlastungszähne
  • Kann auch mit Standardketten wie TRC, TRE & TRCF verwendet werden
ab 6.31 CHF/Stk.
7 Varianten, davon versandfertig:
6 in 48 Stunden
1 in 48-72 Stunden
Zur Produktseite

triflex® R Anschlusselement mit Radienabstützung

  • Verteilt die wirkenden Kräfte zwischen Anschlusselement und e-kette gleichmäßiger
  • Besonders gut für Anwendungen mit hohen Lasten und Zugkraft
  • Gibt zusätzliche Sicherheit
ab 163.29 CHF/Stk.
16 Varianten, davon versandfertig:
1 in 48 Stunden
15 in 48-72 Stunden
Zur Produktseite

Demontagewerkzeug für TRE.B + TRCF Version

  • Nur für die entsprechenden TRE.B + TRCF Größen notwendig
  • Macht die Demontage der TRE.B + TRCF Version möglich
  • Nicht automatisch bei der Bestellung der TRE.B + TRCF Version dabei
ab 10.55 CHF/Stk.
5 Varianten, davon versandfertig:
5 in 48 Stunden
Zur Produktseite

triflex® R Gleitdurchführungen

  • Gleiche oder ähnliche Befestigung wie ein Standard Anschlusselement
  • Besonders gut in Verbindung mit Rückzugsystemen
  • Macht die Führung einer triflex R e-kette am Roboter noch besser möglich 
ab 24.88 CHF/Stk.
17 Varianten, davon versandfertig:
3 in 48 Stunden
14 in 48-72 Stunden
Zur Produktseite

Beratung

Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

Lieferung und Beratung

Persönlich:

Montag bis Donnerstag von 8 - 17 Uhr.
Freitags von 8 - 16.30 Uhr.

Online:

Rund um die Uhr.


The terms "igus", "Apiro", "chainflex", "CFRIP", "conprotect", "CTD", "drylin", "dry-tech", "dryspin", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-skin", "e-spool", "flizz", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "igutex", "kineKIT", "manus", "motion plastics", "pikchain", "plastics for longer life", "readychain", "readycable", "ReBeL", "speedigus", "triflex", "robolink", "xirodur", and "xiros" are legally protected trademarks of the igus® GmbH/ Cologne in the Federal Republic of Germany and where applicable in some foreign countries.

igus® GmbH points out that it does not sell any products of the companies Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM,Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber and all other drive manufacturers mention on this website. The products offered by igus® are those of igus® GmbH