Shop für dreidimensionale Ketten am Roboter und 3D Bewegungen

Hier können Sie 3D Energieketten kaufen, für die Führung von Leitungen und Schläuchen bei dreidimensionalen Bewegungen. Das Haupteinsatzgebiet dieser 3D Schleppketten ist am oder auf dem Industrieroboter zwischen der 1. und 6. Achse. Anstelle von Schlauchpaketen am Roboter bieten die robusten und runden 3D Energieketten einen hervorragenden Schutz der Leitungen vor mechanischen Einwirkungen von außen. Sie können zwischen fünf verschiedenen Versionen wählen, um immer das zum Anwendungsfall passende Produkt, wählen zu können.

Vor dem Kauf einer 3D Energiekette sollte die Anzahl und der Durchmesser der geführten Leitungen und Schläuche feststehen, um die richtige Kettengröße zu wählen. Alle fünf Varianten gibt es in verschiedenen Größen, um z.B. wenige und dünne Leitungen oder viele dicke Leitunge sicher vor Abnutzung zu schützen. Diese 3D Schleppketten sind nicht auf den Einsatz am Roboter beschränkt, sondern bieten Schutz für Kabel in der Bewegung als auch bei statischen Anwendungen.   

 

Anzahl Produkte: 0
In dieser Kategorie sind derzeit leider keine Produkte verfügbar. Benötigen Sie Unterstützung oder eine individuelle Lösung? Der igus® LiveChat hilft Ihnen sofort weiter! Oder schicken Sie uns eine Nachricht!

Beratung

Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

Beratung