Mein Ansprechpartner
igus® Schweiz GmbH

Winkelstrasse 5

4622 Egerkingen

+41 62 388 97 97
+41 62 388 97 99
Zubehör

igus® möchte Konstrukteuren das Leben leichter machen. Und bietet deswegen für motorbetriebene Lineareinheiten ein breites Zubehör-Portfolio an. Es umfasst kostengünstige Referenzschalter und Adapterkits für Servomotoren anderer Hersteller oder Montagehalter. Zum drylin® E Zubehörprogramm zählen Spacer – Distanzstücke, welche die drylin® Lineareinheit auf die Höher des NEMA-Motors bringen –, Montagehalter für SAW-Linearmodule und ZLW-Zahnriemenachsen sowie passende Motorflansche und Kupplungen. So können Sie Systeme in kürzester Zeit individualisieren und in Betrieb nehmen.
 

Aufgrund von Auftragsspitzen ist die Lieferzeit 5-8 Werktage länger als angegeben. Den konkreten Liefertermin entnehmen Sie bitte unserer Auftragsbestätigung. Bei dringendem kurzfristigem Bedarf, sprechen Sie uns gerne persönlich an, damit wir die für Sie nötige Lieferzeit realisieren. Ihren Ansprechpartner finden Sie oben im Menü unter "Mein Ansprechpartner", oder auf dieser Seite.

Anzahl Produkte: 3

Motorflansch für Schritt- und DC-Motoren (Motorglocke)

ab 34.56 USD/Stk.

11 Artikel, davon versandfertig:
11 in 48 Stunden
Zur Produktseite
drylin® E Initiator – End- und Referenzschalter
Durch die kompakte und leichte Montage der Initiatoren wird der Baukastengedanke der drylin® E-Baureihe konsequent weitergeführt. Dank des Kunststoffgehäuses sind die als End-, Positions-, oder Referenzschalter einsetzbaren Initiatoren besonders leicht und widerstandsfähig.

ab 40.88 USD/Stk.

10 Artikel, davon versandfertig:
4 in 48 Stunden
Zur Produktseite
Externe Bremswiderstände (Leistungsklasse 50/75/100 W) für EC/BLDC Motoren
Beim Bremsvorgang eines Elektromotors wird eine Spannung (Bremsenergie) erzeugt. Diese Bremsenergie kann die Motorsteuerung zerstören oder mindestens eine Fehlermeldung erzeugen. 
Um dies zu verhindern kann die Bremsenergie mittels Motorsteuerung und Bremswiderstand in Wärme umgewandelt werden. Abhängig von der verwendetten Motorsteuerung, können mittels Bremswiderstand auch höhere Drehzahlen erreicht werden.

Auf Anfrage

4 Artikel, davon versandfertig:
4 in 48 Stunden
Zur Produktseite

Beratung

Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

Lieferung und Beratung

Persönlich:

Montag bis Freitag von 7 - 20 Uhr.
Samstag von 8 - 12 Uhr.

Online:

Rund um die Uhr.