DC protect motors

The igus DC Protect motors with protective housing combine reliable performance and additional protection in a compact design. With IP41 protection, the Protect protective housing offers optimum protection against foreign objects such as dirt and dripping water. These motors are the ideal choice for industrial applications and laboratory technology where additional robustness is required. Flexibly adaptable with add-ons such as encoders or brakes, they offer a durable and low-maintenance solution for a wide range of applications. Now available in the igus online shop and ready for dispatch in just 24 hours!

Anzahl Produkte: 0
In dieser Kategorie sind derzeit leider keine Produkte verfügbar. Benötigen Sie Unterstützung oder eine individuelle Lösung? Der igus® LiveChat hilft Ihnen sofort weiter! Oder schicken Sie uns eine Nachricht!

Beratung

Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

André Kirchhofer
André Kirchhofer

igus-icon-phone+41 62 388 97 82

Beratung und Lieferung

Persönlich
Montag bis Donnerstag: 8 - 17 Uhr
Freitags: 8 - 16:30 Uhr
Online
Chat-Service
Montag bis Donnerstag: 8 - 17 Uhr
Freitags: 8 - 16:30 Uhr