Bürstenlose Gleichstrommotoren, sogenannte EC / BLDC Motoren, besitzen keine Kohlebürsten und arbeiten prinzipiell wie Drehstrom-Synchronmotoren. Dies gelingt durch eine elektrische Schaltung (Hall), welche die Spulen nacheinander ansteuert. Dadurch erreicht der EC-Motor eine hohe Lebensdauer und ist wartungsfrei. Generell sind diese Motoren für dynamische und höhere Drehzahlen bei konstantem Drehmoment einsetzbar. Zum Einsatz kommen die EC / BLDC-Motoren unter anderem in der Verpackungs- und Inspektionstechnik, etwa bei Sensor- und Kamerafahrten – auch im Food-, Außen- und Spritzwasserbereich.
Aufgrund von Auftragsspitzen ist die Lieferzeit, für einzelne Artikel, 10-15 Werktage länger als angegeben. Den konkreten Liefertermin entnehmen Sie bitte unserer Auftragsbestätigung. Bei dringendem kurzfristigem Bedarf, sprechen Sie uns gerne persönlich an, damit wir die für Sie nötige Lieferzeit realisieren. Ihren Ansprechpartner finden Sie oben im Menü unter "Mein Ansprechpartner", oder auf dieser Seite.
Montag bis Freitag von 7 - 20 Uhr.Samstag von 8 - 12 Uhr.
Rund um die Uhr.