Mein Ansprechpartner
igus® Schweiz GmbH

Winkelstrasse 5

4622 Egerkingen

+41 62 388 97 97
+41 62 388 97 99

Elektromotoren

Kostengünstige und skalierbare Motoren für Linearachsen, Portale und Delta Roboter
Zum Portfolio von igus® zählen Schrittmotoren in mehreren Baugrößen, erweiterbar um Encoder und Bremsen, kostengünstige und leise DC Gleichstrommotoren, die sich ohne aufwendige externe Leistungselektronik auch über Batterie betreiben lassen, und EC Motoren für schnelle kraftvolle Bewegungen. Getriebe, welche die Abtriebs Drehzahl verringern und so das verfügbare Antriebsdrehmoment erhöhen.
Zum Einsatz kommen die Motoren unter anderem in der Verpackungs- und Inspektionstechnik, etwa bei Sensor- und Kamerafahrten – auch im Food-, Außen- und Spritzwasserbereich.
 

Produkte

Filter

Größe
Elektrische Werte
System
Ausführung

Anzahl Produkte: 4

drylin® E Gleichstrommotor mit Getriebe
  • Drehmomente [Nm] von 0,1 Nm bis 1,8 Nm
  • Drehzahlen bis 440 U/min
  • Betrieb mit 12 & 24 VDC möglich
  • Direkter Batteriebetrieb möglich
  • Motoranschluss durch Flachstecker
  • Schutzklasse Motorgehäuse: IP30 / IP20

ab 41.09 USD/Stk.

7 Artikel, davon versandfertig:
7 in 48 Stunden
Zur Produktseite
drylin® E Gleichstrommotor mit Schneckengetriebe und Kerbverzahnung
  • Drehmomente von 0,75 Nm bis 2,00 Nm
  • Drehzahlen bis 350 U/min
  • Schutzklasse Motorengehäuse: IP20
  • Flanschmaß: 42 mm

ab 65.31 USD/Stk.

4 Artikel, davon versandfertig:
4 in 48 Stunden
Zur Produktseite
drylin® E Gleichstrommotor mit Planetengetriebe
  • Drehmomente von 0,025 Nm bis 0,21 Nm
  • Drehzahlen bis 463 U/min
  • Betrieb mit 12 & 24 VDC möglich

ab 63.22 USD/Stk.

3 Artikel, davon versandfertig:
3 in 48 Stunden
Zur Produktseite
drylin® E Gleichstrommotor mit Stirnradgetriebe und Protect Schutzgehäuse
  • Drehmomente [Nm] von 0,1 Nm bis 1,5 Nm
  • Drehzahlen bis 440 U/min
  • Betrieb mit 12 & 24 VDC möglich
  • Erhöhte Betriebssicherheit
  • Schneller Anschluss über M12-Stecker
  • Für alle drylin® E-Linearachsen
  • Schutzklasse Motorgehäuse: IP41

Auf Anfrage

7 Artikel, davon versandfertig:
7 in 48 Stunden
Zur Produktseite

Beratung

Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

Lieferung und Beratung

Persönlich:

Montag bis Freitag von 7 - 20 Uhr.
Samstag von 8 - 12 Uhr.

Online:

Rund um die Uhr.