Linearaktuatoren

Linearaktuatoren sind eine effektive Kombination von Schrittmotor mit Hohlwelle, Spindel und Mutter. Der Vorteil dieser Bauart ist, dass diese hohe Axialkräfte aufnehmen können, bei denen herkömmliche Schrittmotoren nicht mithalten können. Bei den Spindeln kann auf ein großes Produktportfolio zurückgegriffen werden, zu denen z.B. Steilgewinde-, Trapezgewinde- und metrische-Gewindespindel gehören, sowie verschiedene Metalle. Zusätzlich ist die Spindellänge und die im Standard erhältliche Gewindemutter (Flanschgewindemutter) konfigurierbar. Im Online-Shop sind die Linearaktuatoren in NEMA 11, 17 und 23 – Flanschmaß 28 mm, 42 mm und 56 mm erhältlich. Optional kann zu jeder Baugröße ein Encoder ergänzt werden. Entdecken Sie jetzt die verschiedenen Ausführungen unserer Linearaktuatoren im Online-Shop.

Anzahl Produkte: 0
In dieser Kategorie sind derzeit leider keine Produkte verfügbar. Benötigen Sie Unterstützung oder eine individuelle Lösung? Der igus® LiveChat hilft Ihnen sofort weiter! Oder schicken Sie uns eine Nachricht!

Beratung

Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

Beratung