Motor-Getriebe sind ausschließlich Planetengetriebe und haben Untersetzungen. Die Vorteile der Getriebe sind, dass diese eine Lebensdauer bis zu 30.000 Stunden besitzen, wartungsfrei und schmiermittelfrei sind. Dabei haben sie auch eine Extremtemperaturbeständigkeit von -10°C bis 90°C. Die Motor-Getriebe sind in zwei verschiedenen Größen erhältlich. Das Flanschmaß von 60 mm ist für die Schrittmotoren und EC / BLDC Motoren in der Baugröße NEMA 23 und 24 – Flanschmaß 56 mm und 60 mm geeignet. Das Motor-Getriebe mit einem Flanschmaß von 90 mm ist für den großen NEMA 34 – Flanschmaß 86 mm passend. Bei allen Getrieben kann zwischen der Untersetzung: 3, 5, 10, 15, 20 und 40 entschieden werden.
Aufgrund von Auftragsspitzen ist die Lieferzeit, für einzelne Artikel, 10-15 Werktage länger als angegeben. Den konkreten Liefertermin entnehmen Sie bitte unserer Auftragsbestätigung. Bei dringendem kurzfristigem Bedarf, sprechen Sie uns gerne persönlich an, damit wir die für Sie nötige Lieferzeit realisieren. Ihren Ansprechpartner finden Sie oben im Menü unter "Mein Ansprechpartner", oder auf dieser Seite.
Montag bis Freitag von 7 - 20 Uhr.Samstag von 8 - 12 Uhr.
Rund um die Uhr.