Dopo aver selezionato il codice postale, vi assegneremo immediatamente il personale di riferimento per l'assistenza.
I motori passo-passo di igus® sono esenti da manutenzione e duraturi, disponibili in varie dimensioni ed ampliabili con connettori metrici, freni ed encoder. I motori passo-passo sono disponibili in diverse dimensioni di installazione: NEMA 11, 17, 23, 23 XL, 34 - con dimensioni della flangia da 28 mm a 86 mm. Funzionano in modo affidabile con temperature da -10 a +50 °C. E grazie al collegamento elettrico standardizzato, si possono collegare non solo ai controlli motore igus®, ma anche ai sistemi di controllo più comuni di altri produttori.
I vantaggi in breve:
A causa degli attuali picchi negli ordini, i nostri tempi di consegna si potrebbero allungare di 5/8 giorni rispetto alle tempistiche indicate nel nostro shop online. Vi chiediamo pertanto di prestare attenzione alla data specificata nella nostra conferma d’ordine. In queste settimane, per eventuali urgenze, siete pregati di contattare il vostro commerciale di zona. Trovate il vostro contatto di riferimento nel menu “il mio contatto” o qui.
a richiesta
a richiesta
a richiesta
a richiesta
da 115.19 USD/Pz.
da 44.35 USD/Pz.
da 294.87 USD/Pz.
da 624.26 USD/Pz.
da 82.89 USD/Pz.
da 140.10 USD/Pz.
da 242.94 USD/Pz.
da 572.91 USD/Pz.
da 313.14 USD/Pz.
da 590.73 USD/Pz.
da 1'190.49 USD/Pz.
Dal lunedì al venerdì, dalle 8:00 alle 18:00.Sabato dalle 8:00 alle 12:00.
24h