Energieketten - Fachbegriffe und Definitionen

Abkürzungen ErklärungEinheit
αDrehwinkel [°]
ΔMAbweichung von der Mitte [mm]
aBeschleunigung[m/s2]
ARAußenradius Energieketten (bei twisterchain) [mm]
BaAußenbreite [mm]
BiInnenbreite [mm]
BRa Führungsrinnenbreite außen [mm]
BRi Führungsrinnenbreite innen [mm]
D Überstand e-ketten® Radius in Endstellung [mm]
D2Überstand bei langen Verfahrwegen gleitend [m]
FLBFreitragende Länge - Bogen [mm]
FLGFreitragende Länge - Gerade [mm]
FLUFreitragende Länge - ohne Unterstützung des Untertrums [mm]
FLPProjizierte freitragende Länge [m] [mm]
FL90Anwendungen auf der Seite - um 90° gedreht [m] [mm]
FLmaxMaximale Zusatzlast [kg/m]
HNominale Einbauhöhe [mm]
H2Einbauhöhe bei heruntergesetztem Mitnehmer [mm]
hae-ketten Gliederhöhe außen [mm]
HFErforderliche Einbauhöhe [mm]
hiInnenhöhe [mm]
HRaFührungsrinnenaußenhöhe [mm]
HRiFührungsrinneninnenhöhe [mm]
IRInnenradius e-kette[mm]
KZuschlag für Biegeradius bei der e-ketten Längenberechnung [mm]
K2Zuschlag für Biegeradius bei heruntergesetztem Anschlusspunkt (bei langen Verfahrwegen) [mm]
LKe-ketten-Länge [mm]
nAnzahl der Glieder [1]
nMonAnzahl Montagesets (links/rechts) [1]
nRiAnzahl Führungsrinnensets (links/rechts) [1]
RBiegeradius[mm]
RBRRückwärtiger Biegeradius [mm]
S Verfahrweg[mm]
S/2Halber Verfahrweg [mm]
Te-ketten®-Teilung[mm]
v Verfahrgeschwindigkeit[m/s]
X1Innerer Maschinenbauraum (bei twisterchain) [mm]
X2Außenradius e-ketten inkl. Freiraum [mm]

Formeln

FormelErklärung
LK = S/2 + Ke-kette®-Länge, alle Einbauarten, Festpunkt in der Mitte des Verfahrweges, außer Kreisbewegungen und den meisten langen Verfahrwegen (bei FLG, FLB) [m].
LK = S/2 + ΔM + K e-kette®-Länge, Festpunkt außerhalb der Mitte des Verfahrwegs (bei FLG, FLB und ΔM)
LK = [sup]S[sup]/2 + K2][m] e-kette®-Länge bei langen Verfahrwegen, Festpunkt in der Mitte des Verfahrweges
SFLB = 2 * FLB Maximaler Verfahrweg, Freitragende Länge - Bogen
SFLG = 2 * FLG Maximaler Verfahrweg, Freitragende Länge - Gerade
BRI ≥ Ba + 5 Mindestbreite der Führungsrinne
HRI ≥ 2 * ha Mindesthöhe der Führungsrinne bei gleitender Anwendung
K = R * π + (2 x T) Zuschlag für Biegeradius

Öffnungsprinzip

Symbol für Energieketten-Fachbegriffe.

Piktogramme der Einbauarten

Energiekette mit Pfeilen für Bewegungsrichtung und Verschiebung.
Energiekette mit Pfeilen für vertikale Bewegung.
Freitragendes Untertrum einer Energiekette mit orangefarbenem Doppelpfeil für Bewegungsweg.
Projizierte freitragende Länge mit Winkel α und gebogenem Energiekettensystem auf einer Schräge dargestellt.

Beratung

Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

Frédéric Hubler
Frédéric Hubler

Produktmanager e-kettensysteme®

+41 62 388 97 85E-Mail schreiben

Beratung