Polymères résistants à l´usure pour le procédé de frittage laser (FSL)

Polymère FSL igus® pour le frittage sélectif par laser Le matériau iglidur® I3-PL a obtenu une résistance à l'abrasion 3 fois meilleure que celle des matériaux courants utilisés pour le frittage laser lors des essais effectués dans le laboratoire de tests igus®. Ces matériaux ouvrent de nouveaux horizons pour la conception de pièces glissantes sollicitées en usure, notamment pourles tests bêta, les prototypes, les petites séries ou encore le génie mécanique spécial.
Nombre de produits : 0
Aucun produit disponible dans cette catégorie pour l’instant. Vous avez besoin d'aide ou d'une solution sur mesure ? Adressez-vous vite au chat en direct igus® ! Ou Envoyez-nous un message !

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Pierre Sahl
Pierre Sahl

igus-icon-phone+41 62 388 97 79

Livraisons et conseils techniques

Par téléphone
Du lundi au vendredi de 8h à 18h.
Permanence assurée par l'Allemagne le samedi  de 8h à 12h.
Online
Chat disponible
24h/24