Ebauches iglidur®

Les problèmes d'usure sont résolus rapidement et de façon économique grâce au grand choix d'ébauches igus®. Ces ébauches ont une longue durée de vie et leur forme peut être adaptée à l'application. Les ébauches en matériaux polymères iglidur® n'ont pas besoin de graissage supplémentaire et sont sans entretien. Elles ont été mises au point pour les applications dynamiques et ont un faible coefficient de frottement et d'usure. Ces propriétés augmentent considérablement la durée de vie de votre application. Les ébauches iglidur® sont disponibles en différentes longueurs sous forme de blocs ronds, de tubes et de plaques. Elles peuvent être post-usinées en formes spéciales sur demande. Vous avez le choix entre différents matériaux iglidur® aux propriétés données qui répondront à votre application. Ainsi, il existe des ébauches en polymères iglidur® résistants aux températures jusqu'à +250 °C et des ébauches homologuées pour les applications alimentaires et l'eau potable.

Nombre de produits : 0
Vous n'avez rien trouvé ? Contactez-nous via le chat igus® ou envoyez-nous un message

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Kilian Näf
Kilian Näf

igus-icon-phone+41 62 388 97 80

Livraisons et conseils techniques

Par téléphone
Du lundi au vendredi de 8h à 18h.
Permanence assurée par l'Allemagne le samedi  de 8h à 12h.
Online
Chat disponible
24h/24