Changer de langue :
| Numéro d'essai : 3105 | Durée de vie : 27 millions de cycles |
|---|---|
| Type de câble : CFROBOT5.501 | Paramètres de test +/- 180°/ m |
| Type de câble : fibre optique |

L'objectif de ce test était d'examiner la durée de vie du CFROBOT5.501 dans une application de torsion dans le Triflex R à un angle de rotation de +/- 180 degrés/m.
Le câble à fibres optiques de la famille de câbles pour robots CFROBOT5 est toujours immédiatement associé à un robot à bras articulé à 6 axes, car il s'agit toujours de torsion. Mais ce n'est pas toujours le cas, car les clients ont très souvent des signaux sensibles à gérer. Ces signaux proviennent d'actionneurs qui sont guidés dans des mouvements libres, non définis, et la torsion y joue également un rôle. Les mesures extrêmement précises produisent une quantité énorme de données et le moyen le plus fiable de les transporter sans perturbation est la fibre optique. Le défi consiste à guider l'élément sensible en fibre de verre dans le câble en le rembourrant afin qu'il ne puisse pas être endommagé et ce, bien entendu, de manière durable.
Un résultat de test de plus de 27 millions de cycles a permis de confirmer que le câble répondait aux exigences élevées d'une application de mesure.

Consultation vidéo via Microsoft Teams :
Réservez votre rendez-vous pour une consultation vidéo via MS Teams ici.
Consultation par Chat :
Lundi - jeudi : 8 - 17H
Vendredi : 8h - 16H30
Consultation en présentiel :
Lundi - Jeudi : 8 - 17H
Vendredi : 8 - 16H30