Changer de langue :
| Test n° 3486 | Durée de vie : 22 millions de cycles |
|---|---|
| Type de câble : CFROBOT8.045 | Paramètres de test : torsion +/- 180° m |
| Type de ligne : ligne de bus, ligne Ethernet |

L'objectif de ce test était de vérifier la capacité de torsion du CFROBOT8.045 dans un TriFlex R.
Dans la production automobile, le câble CFROBOT8.045 est très souvent utilisé, par exemple dans des unités de mesure mobiles montées sur le 6e axe du robot. Elles se rendent aux points d'inspection et effectuent des analyses pour garantir la qualité de la production. Pour cela, les câbles qui transportent le signal Ethernet sensible subissent une torsion importante. Pour de telles tâches, la fiabilité du robot est de 100%.
Un résultat de test de plus de 22 millions de cycles a confirmé que le câble répondait aux exigences de l'industrie automobile.

Consultation vidéo via Microsoft Teams :
Réservez votre rendez-vous pour une consultation vidéo via MS Teams ici.
Consultation par Chat :
Lundi - jeudi : 8 - 17H
Vendredi : 8h - 16H30
Consultation en présentiel :
Lundi - Jeudi : 8 - 17H
Vendredi : 8 - 16H30