Changer de langue :
| Test n° 4904 | Durée de vie : 43 millions de mouvements |
|---|---|
| Type de conduit : CF38.250.04 | Rayon de courbure : 175 mm (facteur 6,5 x d) |
| Type de câble : câble moteur |

L'objectif de ce test était d'examiner la durée de vie du CF38.250.04 dans une chaîne électrique avec un rayon de 175 mm.
Les pannes de lignes ne sont certainement jamais souhaitables. Mais une panne de ligne dans les déplacements de grue et de chariot est impensable. Ici, la fiabilité et la sécurité maximale sont de mise. Les câbles de moteur utilisés sont donc soumis à de grands défis. Des températures de -40°C à +80°C ne sont pas rares. À cela s'ajoutent généralement de longues distances de déplacement et donc une forte exposition à l'utilisation continue et à la poussière. Le câble moteur utilisé doit résister à toutes ces conditions.
Le test a montré que la durée de vie attendue du câble moteur CF38.250.04 résiste à 43 millions de courses et apporte ainsi de grandes réserves.

Consultation vidéo via Microsoft Teams :
Réservez votre rendez-vous pour une consultation vidéo via MS Teams ici.
Consultation par Chat :
Lundi - jeudi : 8 - 17H
Vendredi : 8h - 16H30
Consultation en présentiel :
Lundi - Jeudi : 8 - 17H
Vendredi : 8 - 16H30