Changer de langue :
Désignation de l'article
Exemples d'images
Nombre de pièces
Maillons de chaîne pour le diamètre extérieur :
600 mm
800 mm
900 mm
1200 mm
1500 mm
1800 mm
2400 mm
2800 mm
E4.21.050.048/160.0 x 31 maillons
E4.21.100.100/150.0 x 39 maillons
E4.32.10.075/220.0 x 25 maillons
E4.32.15.150/230.0 x 31 maillons
E4.42.15.125/400.0 x 35 maillons
E4.42.20.200/400.0 x 41 maillons
E4.56.20.150/750.0 x 41 maillons
E4.56.25.250/750.0 x 49 maillons
Elément de raccordement pour le diamètre extérieur :
600 mm
800 mm
900 mm
1200 mm
1500 mm
1800 mm
2400 mm
2800 mm
E4.210.050.1.12.A x 1 jeu
E4.210.100.1.12.A x 1 jeu
E4.320.10.1.12.C.A1 x 1 jeu
E4.320.15.1.12.C.A1 x 1 jeu
E4.420.15.1.12.C.A1 x 1 jeu
E4.420.20.1.12.C.A1 x 1 jeu
E4.560.20.1.12.C.A1 x 1 jeu
E4.560.25.1.12. C.A1 x 1 jeu
Séparateurs pour le diamètre extérieur :
600 mm
800 mm
900 mm
1200 mm
1500 mm
1800 mm
2400 mm
2800 mm
T2111 2 x par 2ème maillon
T2111 4 x par 2ème maillon
32.5.1 2 x par 2ème maillon
32.5.1 4 x par 2ème maillon
42.5.1 2 x par 2ème maillon
42.5.1 5 x par 2ème maillon
56.5.1 2 x par 2ème maillon
56.5.1 4 x par 2ème maillon
Serre-câbles pour le diamètre extérieur :
600 mm
800 mm
900 mm
1200 mm
1500 mm
1800 mm
2400 mm
2800 mm
Décharge de traction composée d'une barre de séparation de décharge de traction ou d'un peigne de chaîne, y compris Colliers de serrage
Goulotte de guidage sans glissière pour le diamètre extérieur :
600 mm
800 mm
900 mm
1200 mm
1500 mm
1800 mm
2400 mm
2800 mm
IE14.2.600S.050.01 x 1 pc.
IE14.2.800S.100.01 x 1 pc.
IE14.2.900S.100.01 x 1 pc.
IE14.2.1200S.150.01 x 1 pc.
IE14.2.1500S.150.01 x 1 pc.
IE14.2.1800S.200.01 x 1 pc.
IE14.2.2400S.200.01 x 1 pc.
IE14.2.2800S.250.01 x 1 pc.

Câbles chainflex
Les câbles chainflex sont des câbles non confectionnés pour les applications en mouvement dans les chaînes porte-câbles ou pour les applications robotiques, fiable garantie 36 mois.

iSets
Aperçu des autres sets complets de chaînes d'énergie

Base de connaissances
Toutes les informations importantes sur les systèmes de chaînes d'énergie

Responsable produit chaînes porte-câbles / Conseiller technique de vente chaînes porte-câbles
+41 62 388 97 85Ecrire un e-mailConsultation vidéo via Microsoft Teams :
Réservez votre rendez-vous pour une consultation vidéo via MS Teams ici.
Consultation par Chat :
Lundi - jeudi : 8 - 17H
Vendredi : 8h - 16H30
Consultation en présentiel :
Lundi - Jeudi : 8 - 17H
Vendredi : 8 - 16H30