Câbles pour salles blanches

La série CF-CLEAN se compose d’éléments qui ne sont pas des câbles au sens de la norme sur les câbles. Ils transmettent de l’énergie, du bus et des données dans le cadre de leur fonction mais n’ont pas de gaine extérieure pour la protection mécanique, tous les CFCLEAN sont bandés avec une pellicule de PTFE. Ces « câbles » ne peuvent donc être utilisés que dans la chaîne e-skin® flat. Cette combinaison convient aux exigences les plus élevées et aux tout petits rayons de courbure dans les applications en salle blanche. Nos éléments salle blanche sont blindés, très résistants à l’usure et tous exempts de PVC. Ils bénéficient également de faibles forces de rappel grâce à des éléments toronnés ultra souples, à des conducteurs spéciaux et à l’absence de gaine extérieure. Tous les câbles destinés aux salles blanches sont testés et contrôlés dans notre propre laboratoire de tests de plus de 5.500 m². est Si le câble CFCLEAN est utilisé dans la chaîne e-skin flat avec un rayon de courbure de 70 mm, nous lui garantissons une durée de vie de 40 millions de cycles. afin que nous puissions vous donner une garantie allant jusqu’à 4 ans.

Commandez ici vos éléments adaptés à une utilisation en salle blanche, simplement et en tout confort en ligne.

Nombre de produits : 0
Il n'y a malheureusement aucun produit disponible dans cette catégorie pour le moment. Vous avez besoin d'aide ou d'une solution sur mesure ? Le chat igus vous apporte une aide immédiate ! ou Envoyez-nous un message !

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Conseil technique