Connecteurs

Pour les connecteurs, igus® mise sur des entreprises dont les produits ont fait leurs preuves en termes de qualité et de fiabilité. igus® fait appel à la gamme Intercontec, Harting et Yamaichi pour des connecteurs industriels qui soient aussi en mesure de répondre à des tâches complexes.  
Pour les applications industrielles, vous trouverez dans la boutique les types de connecteurs suivants :
  • connecteurs signaux ronds
  • Connecteurs puissance
  • Connecteurs combinés signaux et puissance
  • Connecteurs à bague de serrage en plastique ou en métal
  • Boîtiers protecteurs pour milieux exigeants
  • Connecteurs surmoulés
  • Câbles confectionnés
  • Connecteurs M12 et M23
Nombre de produits : 0
Aucun produit disponible dans cette catégorie pour l’instant. Vous avez besoin d'aide ou d'une solution sur mesure ? Adressez-vous vite au chat en direct igus® ! Ou Envoyez-nous un message !

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Andreas Leppert
Andreas Leppert

igus-icon-phone+41 62 388 97 75

Livraisons et conseils techniques

Par téléphone
Du lundi au vendredi de 8h à 18h.
Permanence assurée par l'Allemagne le samedi  de 8h à 12h.
Online
Chat disponible
24h/24