Module Connect

The Module Connect is an innovative connector concept designed specifically for connecting electrical cables, fibre optic cables and pneumatic tubing. The modular connector system features a space-saving, flat housing and is ideal for applications where multiple cables need to be connected in a confined space. The quick connector can be concealed without additional coding and offers a custom configurable interface. Experience the flexibility and reliability of our modular connector.

Nombre de produits : 0
Vous n'avez rien trouvé ? Contactez-nous via le chat igus® ou envoyez-nous un message

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Andreas Leppert
Andreas Leppert

igus-icon-phone+41 62 388 97 75

Livraisons et conseils techniques

Par téléphone
Du lundi au vendredi de 8h à 18h.
Permanence assurée par l'Allemagne le samedi  de 8h à 12h.
Online
Chat disponible
24h/24