Guidages télescopiques drylin® NT

Les rails télescopiques drylin® de la série NT offrent une extension totale pouvant aller jusqu'à 600 mm. Un crantage est disponible pour les applications qui l'exigent. igus® propose des combinaisons de matériaux aluminium-polymère et garantit un fonctionnement silencieux. Les rails télescopiques sont très légers et répondent à des exigences élevées en matière d'hygiène.
 
Nombre de produits : 0
Vous n'avez rien trouvé ? Contactez-nous via le chat igus® ou envoyez-nous un message

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

André Kirchhofer
André Kirchhofer

igus-icon-phone+41 62 388 97 82

Livraisons et conseils techniques

Par téléphone
Du lundi au vendredi de 8h à 18h.
Permanence assurée par l'Allemagne le samedi  de 8h à 12h.
Online
Chat disponible
24h/24