Guidages sur axes ronds drylin® R

Les guidages linéaires drylin® R pour arbres ronds ont les mêmes dimensions que les douilles à billes. L'absence de billes leur confère toutefois un niveau sonore nettement moins élevé et la pression de surface est elle aussi moins importante en raison de la plus grande surface de contact entre le guidage et l'arbre. Il est ainsi possible de faire appel à des arbres en matériaux tendres (aluminium ou fibre de carbone par exemple). La gamme de guidages linéaires pour arbres ronds offre la plus vaste gamme d'arbres avec sept matériaux. En combinant ceux-ci à trois différents types de douilles en pur plastique, en aluminium ou en inox ainsi qu'à cinq films lisses pour les milieux les plus divers, on obtient une gamme d'une flexibilité extrême pour tous les types d'utilisation. La géométrie spéciale des films lisses épouse les formes et garantit une bonne tenue dans le boîtier. Elle a fait ses preuves dans des conditions extrêmes (températures, pression, coups et eau), ce qui n'est pas le cas des solutions collées ou emmanchées. Ces films lisses peuvent aussi être échangés rapidement si besoin est.
 
Nombre de produits : 0
Aucun produit disponible dans cette catégorie pour l’instant. Vous avez besoin d'aide ou d'une solution sur mesure ? Adressez-vous vite au chat en direct igus® ! Ou Envoyez-nous un message !

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Pierre Sahl
Pierre Sahl

igus-icon-phone+41 62 388 97 79

Livraisons et conseils techniques

Par téléphone
Du lundi au vendredi de 8h à 18h.
Permanence assurée par l'Allemagne le samedi  de 8h à 12h.
Online
Chat disponible
24h/24